Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C4TLEEM55A
Teilenummer
|
---|
C4TLEEM55A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Designs | Klammer: Dimension F | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Externe oder interne Bearbeitung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,109.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.001 | LPR = 74,00 mm / LF = 45,00 mm | WF = 52.00 | EMAG / EM55A – ø 55.00 mm | OAW = 97.00 | OAH = 85.00 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21021103 | Ausführung | Manuell betätigte Schließeinheit | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Coolant | Ja - durch Flansch |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK Handspannvorrichtung für EMAG Maschinen, die Teilenummer ist C4TLEEM55A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C4TLEEM55A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Selfishly
Zolltarif - Gewicht(kg)
Andere Designs
Klammer: Dimension F
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Halterung: L-Maß
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
Externe oder interne Bearbeitung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
C4TLIEM55A |
C4TREEM55A |
C4TRIEM55A |
C5TLEEM65A |
C5TLEEM68A |
C5TLIEM65A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Selfishly | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Designs | Klammer: Dimension F | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Externe oder interne Bearbeitung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,109.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.001 | LF = 70.00 mm | - | EMAG / EM55A – ø 55.00 mm | OAW = 90.00 | OAH = 85.00 | Coromant Capto C4 | Interne Bearbeitung | ||
2,109.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.001 | LPR = 74,00 mm / LF = 45,00 mm | WF = 52.00 | EMAG / EM55A – ø 55.00 mm | OAW = 97.00 | OAH = 85.00 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | ||
2,109.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.001 | LF = 70.00 mm | - | EMAG / EM55A – ø 55.00 mm | OAW = 90.00 | OAH = 85.00 | Coromant Capto C4 | Interne Bearbeitung | ||
2,344.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.001 | LPR = 82,00 mm / LF = 50,00 mm | WF = 60.00 | EMAG / EM65A – ø 65.00 mm | OAW = 110.00 | OAH = 96.00 | Coromant Capto C5 | Externe Bearbeitung | ||
2,344.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 7 | - | WF = 50.00 | EMAG / EM75A – ø 68.00 mm | OAW = 108.00 | OAH = 100.00 | Coromant Capto C6 | Externe Bearbeitung | ||
2,344.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.001 | LF = 82.00 mm | - | EMAG / EM65A – ø 65.00 mm | OAW = 100.00 | OAH = 96.00 | Coromant Capto C5 | Interne Bearbeitung |