Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C4TREMZ68BYT
Teilenummer
|
---|
C4TREMZ68BYT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Designs | Klammer: Dimension F | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Externe oder interne Bearbeitung | Coolant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,269.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 5.8 | LF1 = 72,00 mm / HF1 = 30,00 mm / HF2 = 30,00 mm | WF1 = 77.00 / WF2 = 77.00 | Mazak CBI 68B - ø 68,00 mm | OAW = 185.00 | OAH = 104.00 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | Ja - durch Flansch |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21021103 | Ausführung | Manuell betätigte Schließeinheit | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK Manuelle Spanneinheit für Mazak-Maschinen, die Teilenummer ist C4TREMZ68BYT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C4TREMZ68BYT.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Selfishly
Zolltarif - Gewicht(kg)
Andere Designs
Klammer: Dimension F
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Halterung: L-Maß
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
Externe oder interne Bearbeitung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
C10-TLI-MZ-H |
C10-TRI-MZ-D |
C10-TRI-MZ-E |
C4TREMZA |
C4TREMZB |
C4TRIMZ40V |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Selfishly | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Designs | Klammer: Dimension F | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Externe oder interne Bearbeitung | Coolant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 48.8 | - | LF = 100.00 | MZ-H - gewinkelt | 324 | OAH = 170.00 | Coromant Capto C10 | Interne Bearbeitung | Ja - durch das Zentrum | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 37 | - | LF = 80.00 | MZ-D - gewinkelt | 324 | OAH = 164.00 | Coromant Capto C10 | Interne Bearbeitung | Ja - durch das Zentrum | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 48.8 | - | LF = 100.00 | MZ-E - gewinkelt | 324 | OAH = 170.00 | Coromant Capto C10 | Interne Bearbeitung | Ja - durch das Zentrum | ||
2,109.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 2.8 | - | WF = 25.00 | MZ-A - gerade | 104 | OAH = 104.00 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | Ja - durch die Mitte und den Flansch | ||
2,109.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 3.6 | - | WF = 25.00 | MZ-B - gerade | 124 | OAH = 114.00 | Coromant Capto C4 | Externe Bearbeitung | Ja - durch die Mitte und den Flansch | ||
2,109.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 10.1 | - | WF = 76.00 | Mazak MZ40V - ø 40,00 mm - gewinkelt | 158 | OAH = 84.00 | Coromant Capto C4 | Interne Bearbeitung | Ja - durch die Mitte und den Flansch |