Teilenummer
|
---|
392140EH4010041 |
392140EH4010055 |
392140EH4012044 |
392140EH4012060 |
392140EH4016049 |
392140EH4016071 |
392140EH4020046 |
392140EH4020084 |
392140EH4025051 |
392140EH4025100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifgewicht (kg) | Einsatzsitz oder Kupplungsgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|
482.31 € | 1 | auf Anfrage | 0.86 | E10 | ||
482.31 € | 1 | auf Anfrage | 0.875 | E10 | ||
513.00 € | 1 | auf Anfrage | 0.864 | E12 | ||
513.00 € | 1 | auf Anfrage | 0.89 | E12 | ||
603.62 € | 1 | auf Anfrage | 0.879 | E16 | ||
603.62 € | 1 | auf Anfrage | 0.94 | E16 | ||
663.54 € | 1 | auf Anfrage | 0.883 | E20 | ||
663.54 € | 1 | auf Anfrage | 1.03 | E20 | ||
723.46 € | 1 | auf Anfrage | 0.915 | E25 | ||
723.46 € | 1 | auf Anfrage | 1.23 | E25 |
Loading...
Anzahl Waren | 84669360 | Fräserdurchmesser Dc(mm) | Nicht verfügbar | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Schneidewerkzeug: Einbaugröße Dmm(mm) | 40 | Schneidewerkzeug: Montageart | Steilkegel ISO7388.1 | eClass-5.1 | 21021104 |
Anwendung Fräsen | Zubehör | Typ des Schneidwerkzeugs | CoroMill 316, Adapter | Hersteller | SANDVIK COROMANT |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
Einsatzsitz oder Kupplungsgröße
Ausführung
Optionale Eigenschaften