SANDVIK angetriebener Werkzeughalter für Nakamura Tome Maschinen (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C3DNENA55AE
C3DNENA55AI
C4DNENA65AE
C4DNENA65AI
C4DNINA65AE
C4DNINA65AI
C5DNENA75AE
C5DNENA75AI
C5DNINA75AE
C5DNINA75AI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Größe des Maschinenfutters / der Buchse Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Halterung: L-Maß Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose Externe oder interne Bearbeitung Coolant

4,641.85 €

1 5 Arbeitstage 3Nakamura Tome CBI NA55A - ø 55,00 mm5079Coromant Capto C3Externe BearbeitungJa - nur externe Einspeisung

6,033.23 €

1 5 Arbeitstage 3.2Nakamura Tome CBI NA55A - ø 55,00 mm5079Coromant Capto C3Externe BearbeitungJa - interne und externe Zuführung (80 bar)

5,337.54 €

1 5 Arbeitstage 4.6Nakamura Tome / CBI NA65A - ø 65,00 mm53100Coromant Capto C4Externe BearbeitungJa - nur externe Einspeisung

6,937.92 €

1 5 Arbeitstage 4.7Nakamura Tome / CBI NA65A - ø 65,00 mm53100Coromant Capto C4Externe BearbeitungJa - interne und externe Zuführung (80 bar)

7,472.85 €

1 5 Arbeitstage 7.3Nakamura Tome / CBI NA65A - ø 65,00 mm65130Coromant Capto C4Interne BearbeitungJa - nur externe Einspeisung

9,713.38 €

1 5 Arbeitstage 7.5Nakamura Tome / CBI NA65A - ø 65,00 mm65134Coromant Capto C4Interne BearbeitungJa - interne und externe Zuführung (80 bar)

6,188.15 €

1 5 Arbeitstage 6.5Nakamura Tome CBI NA75A - ø 75,00 mm10068Coromant Capto C5Externe BearbeitungJa - nur externe Einspeisung

8,044.31 €

1 5 Arbeitstage 6.9Nakamura Tome CBI NA75A - ø 75,00 mm10068Coromant Capto C5Externe BearbeitungJa - interne und externe Zuführung (80 bar)

8,662.54 €

1 5 Arbeitstage 14Nakamura Tome CBI NA75A - ø 75,00 mm147100Coromant Capto C5Interne BearbeitungJa - nur externe Einspeisung

11,262.62 €

1 5 Arbeitstage 14.2Nakamura Tome CBI NA75A - ø 75,00 mm147100Coromant Capto C5Interne BearbeitungJa - interne und externe Zuführung (80 bar)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Freihändig Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 84669360 eClass-5.1 21021103 Ausführung Angetriebener Werkzeughalter
Hersteller SANDVIK Coromant Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support