Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1P330-1905-XA 1620
Teilenummer
|
---|
1P330-1905-XA 1620 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | work material | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Bereich LU | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Alle ISO-Anwendungsbereiche | Notenschlüssel | ISO-Anwendung N | Fräsertyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242.77 € | 1 | auf Anfrage | 19.05 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 30.9626 | 3 | 19.05 | 101.6 | 0.42 | KCH = 45°/ CHW = 0.15 mm | 30.963 | Gerader Schaft | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 82077010 |
---|---|---|---|---|---|
ISO-Anwendung K | K | eClass-5.1 | 21010504 | ISO-Anwendung P | P |
Anwendung Fräsen | Vollhartmetall - 90° Schaftfräser | ISO-Anwendung M | M | Hersteller | SANDVIK Coromant |
ISO-Anwendung S | S | Art der Sorte | Hartes Metall | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Coolant | ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für mittlere Schruppbearbeitung, die Teilenummer ist 1P330-1905-XA 1620.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1P330-1905-XA 1620.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Ausführung
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Andere Entwürfe
Bereich LU
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ
Alle ISO-Anwendungsbereiche
Notenschlüssel
ISO-Anwendung N
Fräsertyp
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1P330-0476-XA 1620 |
1P330-0700-XB 1620 |
1P330-1588-XA 1620 |
1P330-2540-XA 1620 |
1P3300200XA1620 |
1P3300200XB1620 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Blade diameter (D) (φ) | work material | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Bereich LU | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Alle ISO-Anwendungsbereiche | Notenschlüssel | ISO-Anwendung N | Fräsertyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.97 € | 1 | auf Anfrage | 4.775 | Titan[◯] / Kupfer[◯] / Gusseisen[◯] / Aluminium[◯] / Edelstahl[◯] / Stahl allgemein[◯] | 9.525 | 3 | 4.75 | 50.8 | 0.013 | KCH = 45°/ CHW = 0.10 mm | 9.525 | Gerader Schaft | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Titan[◯] / Kupfer[◯] / Gusseisen[◯] / Aluminium[◯] / Edelstahl[◯] / Stahl allgemein[◯] | - | 3 | - | 63 | 0.044 | KCH = 45° | 26.1 | Weldon | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
201.23 € | 1 | auf Anfrage | 15.875 | Titan[◯] / Kupfer[◯] / Gusseisen[◯] / Aluminium[◯] / Edelstahl[◯] / Stahl allgemein[◯] | 26.1874 | 3 | 15.88 | 88.9 | 0.255 | KCH = 45°/ CHW = 0.15 mm | 26.187 | Gerader Schaft | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
332.31 € | 1 | auf Anfrage | 25.4 | Titan[◯] / Kupfer[◯] / Gusseisen[◯] / Aluminium[◯] / Edelstahl[◯] / Stahl allgemein[◯] | 40.4876 | 3 | 25.4 | 127 | 0.746 | KCH = 45°/ CHW = 0.25 mm | 40.488 | Gerader Schaft | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
44.68 € | 1 | auf Anfrage | - | Titan[◯] / Kupfer[◯] / Gusseisen[◯] / Aluminium[◯] / Edelstahl[◯] / Stahl allgemein[◯] | 6 | 3 | - | 57 | 0.025 | - | 9.7 | Gerader Schaft | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
44.68 € | 1 | auf Anfrage | - | Titan[◯] / Kupfer[◯] / Gusseisen[◯] / Aluminium[◯] / Edelstahl[◯] / Stahl allgemein[◯] | 6 | 3 | - | 57 | 0.025 | - | 9.7 | Weldon | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen |