Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1P3301400XA1620
Teilenummer
|
---|
1P3301400XA1620 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | work material | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Bereich LU | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Alle ISO-Anwendungsbereiche | Notenschlüssel | ISO-Anwendung N | Fräsertyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.31 € | 1 | auf Anfrage | 14 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 22 | 3 | 14 | 83 | 0.163 | KCH = 45° | 22 | Gerader Schaft | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 82077010 |
---|---|---|---|---|---|
ISO-Anwendung K | K | eClass-5.1 | 21010504 | ISO-Anwendung P | P |
Anwendung Fräsen | Vollhartmetall - 90° Schaftfräser | ISO-Anwendung M | M | Hersteller | SANDVIK Coromant |
ISO-Anwendung S | S | Art der Sorte | Hartes Metall | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Coolant | ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für mittlere Schruppbearbeitung, die Teilenummer ist 1P3301400XA1620.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1P3301400XA1620.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Ausführung
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Andere Entwürfe
Bereich LU
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ
Alle ISO-Anwendungsbereiche
Notenschlüssel
ISO-Anwendung N
Fräsertyp
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1P330-1905-XA 1620 |
1P330-2540-XA 1620 |
1P3300200XA1620 |
1P3301400XB1620 |
1P3301600XA1620 |
1P3301600XB1620 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Blade diameter (D) (φ) | work material | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Bereich LU | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Alle ISO-Anwendungsbereiche | Notenschlüssel | ISO-Anwendung N | Fräsertyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242.77 € | 1 | auf Anfrage | 19.05 | Titan[◯] / Kupfer[◯] / Gusseisen[◯] / Aluminium[◯] / Edelstahl[◯] / Stahl allgemein[◯] | 30.9626 | 3 | 19.05 | 101.6 | 0.42 | KCH = 45°/ CHW = 0.15 mm | 30.963 | Gerader Schaft | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
332.31 € | 1 | auf Anfrage | 25.4 | Titan[◯] / Kupfer[◯] / Gusseisen[◯] / Aluminium[◯] / Edelstahl[◯] / Stahl allgemein[◯] | 40.4876 | 3 | 25.4 | 127 | 0.746 | KCH = 45°/ CHW = 0.25 mm | 40.488 | Gerader Schaft | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
44.68 € | 1 | auf Anfrage | - | Titan[◯] / Kupfer[◯] / Gusseisen[◯] / Aluminium[◯] / Edelstahl[◯] / Stahl allgemein[◯] | 6 | 3 | - | 57 | 0.025 | - | 9.7 | Gerader Schaft | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
152.31 € | 1 | auf Anfrage | 14 | Titan[◯] / Kupfer[◯] / Gusseisen[◯] / Aluminium[◯] / Edelstahl[◯] / Stahl allgemein[◯] | 22 | 3 | 14 | 83 | 0.163 | KCH = 45° | 22 | Weldon | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
201.23 € | 1 | auf Anfrage | 16 | Titan[◯] / Kupfer[◯] / Gusseisen[◯] / Aluminium[◯] / Edelstahl[◯] / Stahl allgemein[◯] | 26 | 3 | 16 | 92 | 0.239 | KCH = 45° | 10 | Gerader Schaft | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
201.23 € | 1 | auf Anfrage | 16 | Titan[◯] / Kupfer[◯] / Gusseisen[◯] / Aluminium[◯] / Edelstahl[◯] / Stahl allgemein[◯] | 26 | 3 | 16 | 92 | 0.239 | KCH = 45° | - | Weldon | P|M|K|N|S | 1620 | N | CoroMill Plura zum Schruppen |