Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R215H420050EAC13P1620
Teilenummer
|
---|
R215H420050EAC13P1620 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | work material | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO-Anwendung H | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Alle ISO-Anwendungsbereiche | ISO-Anwendung K | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | ISO-Anwendung M | ISO-Anwendung S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
454.15 € | 1 | auf Anfrage | 20 | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] | 1,3 | 20 | 0.436 | - | Gerader Schaft | P|M|K|S | K | 1620 | P | M | S |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 4 | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 82077010 | eClass-5.1 | 21010504 | Anwendung Fräsen | Vollhartmetall - 90° Schaftfräser |
Fräsertyp | CoroMill Plura Schaftfräser mit hoher Vorschubgeschwindigkeit | Hersteller | SANDVIK Coromant | Art der Sorte | Hartes Metall |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für das Planfräsen mit hohem Vorschub, die Teilenummer ist R215H420050EAC13P1620.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R215H420050EAC13P1620.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
ISO-Anwendung H
Ausführung
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ
Alle ISO-Anwendungsbereiche
ISO-Anwendung K
Notenschlüssel
ISO-Anwendung P
ISO-Anwendung M
ISO-Anwendung S
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
R215H404050BAC02P1620 |
R215H406050BAC02H1610 |
R215H406050BAC03P1620 |
R215H406050BAK02P1620 |
R215H408050CAC02H1610 |
R215H420050EAK13P1620 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Blade diameter (D) (φ) | work material | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO-Anwendung H | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Alle ISO-Anwendungsbereiche | ISO-Anwendung K | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | ISO-Anwendung M | ISO-Anwendung S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.66 € | 1 | auf Anfrage | - | Titan[◯] / Gusseisen[◯] / Edelstahl[◯] / Stahl allgemein[◯] | 0,2 | - | 0.022 | - | Sonstige | P|M|K|S | K | 1620 | P | M | S | ||
87.69 € | 1 | auf Anfrage | - | Stahl mit hoher Härte: bis HRC65[◯] / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55[◯] / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60[◯] | 0,2 | - | 0.027 | H | Gerader Schaft | H | - | 1610 | - | - | - | ||
79.66 € | 1 | auf Anfrage | - | Titan[◯] / Gusseisen[◯] / Edelstahl[◯] / Stahl allgemein[◯] | 0,3 | - | 0.027 | - | Sonstige | P|M|K|S | K | 1620 | P | M | S | ||
108.00 € | 1 | auf Anfrage | - | Titan[◯] / Gusseisen[◯] / Edelstahl[◯] / Stahl allgemein[◯] | 0,2 | - | 0.027 | - | Sonstige | P|M|K|S | K | 1620 | P | M | S | ||
117.23 € | 1 | auf Anfrage | - | Stahl mit hoher Härte: bis HRC65[◯] / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55[◯] / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60[◯] | 0,2 | - | 0.06 | H | Gerader Schaft | H | - | 1610 | - | - | - | ||
499.38 € | 1 | auf Anfrage | 20 | Titan[◯] / Gusseisen[◯] / Edelstahl[◯] / Stahl allgemein[◯] | 1,3 | 20 | 0.44 | - | Gerader Schaft | P|M|K|S | K | 1620 | P | M | S |