Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1P2310700XA1630
Teilenummer
|
---|
1P2310700XA1630 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Bereich LU | Zolltarif - Anzahl | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Notenschlüssel | Fräsertyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.03 € | 1 | auf Anfrage | - | - | 3 | - | 63 | 0.044 | KCH = 45° | 26.1 | 82077010 | Gerader Schaft | 1630 | CoroMill Plura zum Schruppen |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Alle ISO-Anwendungsbereiche | P|M|K|N|S | ISO-Anwendung K | K | eClass-5.1 | 21010504 |
ISO-Anwendung P | P | Anwendung Fräsen | Vollhartmetall - 90° Schaftfräser | ISO-Anwendung M | M |
ISO-Anwendung N | N | Hersteller | SANDVIK Coromant | ISO-Anwendung S | S |
Art der Sorte | Hartes Metall | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Coolant | ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für schwere Schrupparbeiten, die Teilenummer ist 1P2310700XA1630.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1P2310700XA1630.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Ausführung
Number of flutes(sheet)
Overall Length (L)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Andere Entwürfe
Bereich LU
Zolltarif - Anzahl
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ
Notenschlüssel
Fräsertyp
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1P220-1770-XA 1630 |
1P220-1970-XA 1630 |
1P2200100XA1630 |
1P2310700XB1630 |
1P2310750XA1630 |
1P2310750XB1630 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Bereich LU | Zolltarif - Anzahl | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Notenschlüssel | Fräsertyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 17.7 | 18.5 | - | - | 84 | 0.273 | KCH = 45° | - | 82077010 | Gerader Schaft | 1630 | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
- | 1 | auf Anfrage | 19.7 | 20.5 | - | - | 92 | 0.365 | KCH = 45° | - | 82077010 | Gerader Schaft | 1630 | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
46.43 € | 1 | auf Anfrage | 1 | - | - | - | 38 | 0.007 | KCH = 45° | 6.5 | 82077010 | Gerader Schaft | 1630 | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
75.51 € | 1 | auf Anfrage | - | - | 3 | - | 63 | 0.044 | KCH = 45° | 26.1 | 82077010 | Weldon | 1630 | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
89.17 € | 1 | auf Anfrage | 6 | 16,5 | 3 | - | 63 | 0.045 | KCH = 45° | 26.8 | 82077010 | Gerader Schaft | 1630 | CoroMill Plura zum Schruppen | ||
90.92 € | 1 | auf Anfrage | 6 | 16,5 | 3 | - | 63 | 0.045 | KCH = 45° | 26.8 | 82077010 | Weldon | 1630 | CoroMill Plura zum Schruppen |