Teilenummer
|
---|
T200XM100DBM12X125C150 |
T200XM100DBM12X150C150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Types | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO S | ISO M | Toleranz | ISO-Anwendung | Klasse | Schaft-ø | ISO P | Zolltarif - Anzahl | Quadratischer Kopf a | d1 nominal | Typenbezeichnung | Empfohlene Gewindetiefe | ISO N | ISO K | Gewindekopflänge l2 | Durchmesser des Kernlochs | Kühlmittelversorgung | Vierkantkopf Länge l3 | Anz. der Zähne | Standard | l4 Dimension | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.51 € | 1 | auf Anfrage | Meter | MF12 | 100 | 0.054 | ° S | - | 6H | P|K|N|S | C150 | 9.00 x 7.00 | ° P | 82074010 | - | n/s | T200-XM | 2.5 x D | ° N | ° K | 21 | TD = 12.00 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 3 | DIN 374 | 73 | ||
42.62 € | 1 | auf Anfrage | Meter | MF12 | 100 | 0.054 | ° S | - | 6H | P|K|N|S | C150 | 9.00 x 7.00 | ° P | 82074010 | - | n/s | T200-XM | 2.5 x D | ° N | ° K | 21 | TD = 12.00 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 3 | DIN 374 | 73 |
Loading...
Durchgangsbohrung / Sackloch | Durch Bohrung | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Bohrer Typ | Gewindebohrer |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Geschnittene Endform | B 3.5 - 5 | eClass-5.1 | 21010210 |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ISO M
Quadratischer Kopf a
Ausführung
Screw Types
Screw size (Nominal)
Overall Length (L)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
ISO S
Toleranz
ISO-Anwendung
Klasse
Schaft-ø
ISO P
Zolltarif - Anzahl
d1 nominal
Typenbezeichnung
Empfohlene Gewindetiefe
ISO N
ISO K
Gewindekopflänge l2
Durchmesser des Kernlochs
Kühlmittelversorgung
Vierkantkopf Länge l3
Anz. der Zähne
Standard
l4 Dimension
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften