SANDVIK CoroTap 200 Gewindebohrer mit Spiralspitze (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E854M12

Teilenummer
E854M12
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Types Screw size (Nominal) Overall Length (L)
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
ISO S ISO M Toleranz ISO-Anwendung Klasse Schaft-ø ISO P Zolltarif - Anzahl Quadratischer Kopf a d1 nominal Typenbezeichnung Empfohlene Gewindetiefe ISO N ISO K Gewindekopflänge l2 Durchmesser des Kernlochs Kühlmittelversorgung Vierkantkopf Länge l3 Anz. der Zähne Standard l4 Dimension
1 5 Arbeitstage MeterM121100.064--6HP-9.32 x 6.99° P820740106.99n/sE8542.5 x D--23.01210.3Ohne Kühlmittelzufuhrn/s4DIN / ANSIn/s

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Durchgangsbohrung / Sackloch Durch Bohrung Zolltarif - Gewicht pro 1 Bohrer Typ Gewindebohrer
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Geschnittene Endform B 3.5 - 5 eClass-5.1 21010210
Hersteller SANDVIK Coromant Zolltarif - Herkunftsland DE

Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroTap 200 Gewindebohrer mit Spiralspitze, die Teilenummer ist E854M12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E854M12.

Produktvarianten

Teilenummer
E000M14
E000M16
E000M18
E854M3
E854M4
E854M5
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Screw Types Screw size (Nominal) Overall Length (L)
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
ISO S ISO M Toleranz ISO-Anwendung Klasse Schaft-ø ISO P Zolltarif - Anzahl Quadratischer Kopf a d1 nominal Typenbezeichnung Empfohlene Gewindetiefe ISO N ISO K Gewindekopflänge l2 Durchmesser des Kernlochs Kühlmittelversorgung Vierkantkopf Länge l3 Anz. der Zähne Standard l4 Dimension

-

1 5 Arbeitstage MeterM14950.073S-6HP|K|N|S-11.20 x 9.00P820740109n/sE0002.5 x DNK2412Ohne Kühlmittelzufuhr123ISO 529n/s

-

1 5 Arbeitstage MeterM161020.101S-6HP|K|N|S-12.50 x 10.00P8207401010n/sE0002.5 x DNK2414Ohne Kühlmittelzufuhr133ISO 529n/s

-

1 5 Arbeitstage MeterM181120.136S-6HP|K|N|S-14.00 x 11.20P8207401011.2n/sE0002.5 x DNK2915.5Ohne Kühlmittelzufuhr144ISO 529n/s

-

1 5 Arbeitstage MeterM3630.008--6HP-4.27 x 3.33° P820740103.33n/sE8542.5 x D--132.5Ohne Kühlmittelzufuhrn/s3DIN / ANSIn/s

-

1 5 Arbeitstage MeterM4700.011--6HP-4.93 x 3.86° P820740103.86n/sE8542.5 x D--15.13.3Ohne Kühlmittelzufuhrn/s3DIN / ANSIn/s

-

1 5 Arbeitstage MeterM5800.019--6HP-6.48 x 4.85° P820740104.85n/sE8542.5 x D--174.2Ohne Kühlmittelzufuhrn/s3DIN / ANSIn/s

Technischer Support