Teilenummer
|
---|
T200XM100DAM3C110 |
T200XM104DAM3C110 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Types | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO S | ISO M | Toleranz | ISO-Anwendung | Klasse | Schaft-ø | ISO P | Zolltarif - Anzahl | Quadratischer Kopf a | d1 nominal | Typenbezeichnung | Empfohlene Gewindetiefe | ISO N | ISO K | Gewindekopflänge l2 | Durchmesser des Kernlochs | Kühlmittelversorgung | Vierkantkopf Länge l3 | Anz. der Zähne | Standard | l4 Dimension | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.03 € | 1 | auf Anfrage | Meter | M3 | 56 | 0.006 | ° S | ° M | 6H | P|M|K|N|S | C110 | 3.50 x 2.70 | ° P | 82074010 | - | n/s | T200-XM | 2.5 x D | ° N | ° K | 8.9 | TD = 3.00 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 3 | DIN 371 | 18 | ||
31.98 € | 1 | auf Anfrage | Meter | M3 | 56 | 0.006 | ° S | ° M | 6H | P|M|K|N|S | C110 | 3.50 x 2.70 | ° P | 82074010 | - | n/s | T200-XM | 2.5 x D | ° N | ° K | 8.9 | TD = 3.00 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 3 | DIN 371 | 18 |
Loading...
Durchgangsbohrung / Sackloch | Durch Bohrung | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Bohrer Typ | Gewindebohrer |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Geschnittene Endform | B 3.5 - 5 | eClass-5.1 | 21010210 |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Quadratischer Kopf a
Ausführung
Screw Types
Screw size (Nominal)
Overall Length (L)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
ISO S
ISO M
Toleranz
ISO-Anwendung
Klasse
Schaft-ø
ISO P
Zolltarif - Anzahl
d1 nominal
Typenbezeichnung
Empfohlene Gewindetiefe
ISO N
ISO K
Gewindekopflänge l2
Durchmesser des Kernlochs
Kühlmittelversorgung
Vierkantkopf Länge l3
Anz. der Zähne
Standard
l4 Dimension
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften