Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
T200XM100AAM5C150
Teilenummer
|
---|
T200XM100AAM5C150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Types | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO S | ISO M | Toleranz | ISO-Anwendung | Klasse | Schaft-ø | ISO P | Zolltarif - Anzahl | Quadratischer Kopf a | d1 nominal | Typenbezeichnung | Empfohlene Gewindetiefe | ISO N | ISO K | Gewindekopflänge l2 | Durchmesser des Kernlochs | Kühlmittelversorgung | Vierkantkopf Länge l3 | Anz. der Zähne | Standard | l4 Dimension | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.23 € | 1 | auf Anfrage | Meter | M5 | 70 | 0.011 | ° S | - | 6H | P|K|N|S | C150 | 4.93 x 3.86 | ° P | 82074010 | - | n/s | T200-XM | 2.5 x D | ° N | ° K | THL = 14.60 | TD = 5.00 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 3 | DIN 371 | LU = 28.00 |
Loading...
Durchgangsbohrung / Sackloch | Durch Bohrung | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Bohrer Typ | Gewindebohrer |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Geschnittene Endform | B 3.5 - 5 | eClass-5.1 | 21010210 |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroTap 200 Gewindebohrer mit Spiralspitze, die Teilenummer ist T200XM100AAM5C150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T200XM100AAM5C150.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ISO M
Quadratischer Kopf a
Ausführung
Screw Types
Screw size (Nominal)
Overall Length (L)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
ISO S
Toleranz
ISO-Anwendung
Klasse
Schaft-ø
ISO P
Zolltarif - Anzahl
d1 nominal
Typenbezeichnung
Empfohlene Gewindetiefe
ISO N
ISO K
Gewindekopflänge l2
Durchmesser des Kernlochs
Kühlmittelversorgung
Vierkantkopf Länge l3
Anz. der Zähne
Standard
l4 Dimension
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E000M14 |
E000M16 |
E000M18 |
T200XM100AAM6C110 |
T200XM100AAM6C145 |
T200XM100AAM6C150 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Screw Types | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO S | ISO M | Toleranz | ISO-Anwendung | Klasse | Schaft-ø | ISO P | Zolltarif - Anzahl | Quadratischer Kopf a | d1 nominal | Typenbezeichnung | Empfohlene Gewindetiefe | ISO N | ISO K | Gewindekopflänge l2 | Durchmesser des Kernlochs | Kühlmittelversorgung | Vierkantkopf Länge l3 | Anz. der Zähne | Standard | l4 Dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M14 | 95 | 0.073 | S | - | 6H | P|K|N|S | - | 11.20 x 9.00 | P | 82074010 | 9 | n/s | E000 | 2.5 x D | N | K | 24 | 12 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 12 | 3 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M16 | 102 | 0.101 | S | - | 6H | P|K|N|S | - | 12.50 x 10.00 | P | 82074010 | 10 | n/s | E000 | 2.5 x D | N | K | 24 | 14 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 13 | 3 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M18 | 112 | 0.136 | S | - | 6H | P|K|N|S | - | 14.00 x 11.20 | P | 82074010 | 11.2 | n/s | E000 | 2.5 x D | N | K | 29 | 15.5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 14 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
31.32 € | 1 | auf Anfrage | Meter | M6 | 80 | 0.016 | ° S | ° M | 6H | P|M|K|N|S | C110 | 8.08 x 6.05 | ° P | 82074010 | - | n/s | T200-XM | 2.5 x D | ° N | ° K | THL = 15.90 | TD = 6.00 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 3 | DIN 371 | LU = 25.00 | ||
22.35 € | 1 | auf Anfrage | Meter | M6 | 80 | 0.016 | - | ° M | 6H | P|M|K | C145 | 8.08 x 6.05 | ° P | 82074010 | - | n/s | T200-XM | 2.5 x D | - | ° K | THL = 15.90 | TD = 6.00 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 3 | DIN 371 | LU = 25.00 | ||
22.35 € | 1 | auf Anfrage | Meter | M6 | 80 | 0.016 | ° S | - | 6H | P|K|N|S | C150 | 8.08 x 6.05 | ° P | 82074010 | - | n/s | T200-XM | 2.5 x D | ° N | ° K | THL = 15.90 | TD = 6.00 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 3 | DIN 371 | LU = 25.00 |