SANDVIK CoroTap 200 Gewindebohrer mit Spiralspitze (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E454M5

Teilenummer
E454M5
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Types Screw size (Nominal) Overall Length (L)
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
ISO S ISO M Toleranz ISO-Anwendung Klasse Schaft-ø ISO P Zolltarif - Anzahl Quadratischer Kopf a d1 nominal Typenbezeichnung Empfohlene Gewindetiefe ISO N ISO K Gewindekopflänge l2 Durchmesser des Kernlochs Kühlmittelversorgung Vierkantkopf Länge l3 Anz. der Zähne Standard l4 Dimension
1 5 Arbeitstage MeterM5700.006-° M6HM-6.00 x 4.90-820740104.9n/sE4542.5 x D--12.65Ohne Kühlmittelzufuhrn/s3DIN 37125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Durchgangsbohrung / Sackloch Durch Bohrung Zolltarif - Gewicht pro 1 Bohrer Typ Gewindebohrer
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Geschnittene Endform B 3.5 - 5 eClass-5.1 21010210
Hersteller SANDVIK Coromant Zolltarif - Herkunftsland DE

Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroTap 200 Gewindebohrer mit Spiralspitze, die Teilenummer ist E454M5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E454M5.

Produktvarianten

Teilenummer
E000M14
E000M16
E000M18
E454M6
E454M8
E455M12
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Screw Types Screw size (Nominal) Overall Length (L)
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
ISO S ISO M Toleranz ISO-Anwendung Klasse Schaft-ø ISO P Zolltarif - Anzahl Quadratischer Kopf a d1 nominal Typenbezeichnung Empfohlene Gewindetiefe ISO N ISO K Gewindekopflänge l2 Durchmesser des Kernlochs Kühlmittelversorgung Vierkantkopf Länge l3 Anz. der Zähne Standard l4 Dimension

-

1 5 Arbeitstage MeterM14950.073S-6HP|K|N|S-11.20 x 9.00P820740109n/sE0002.5 x DNK2412Ohne Kühlmittelzufuhr123ISO 529n/s

-

1 5 Arbeitstage MeterM161020.101S-6HP|K|N|S-12.50 x 10.00P8207401010n/sE0002.5 x DNK2414Ohne Kühlmittelzufuhr133ISO 529n/s

-

1 5 Arbeitstage MeterM181120.136S-6HP|K|N|S-14.00 x 11.20P8207401011.2n/sE0002.5 x DNK2915.5Ohne Kühlmittelzufuhr144ISO 529n/s

-

1 5 Arbeitstage MeterM6800.016-° M6HM-6.00 x 4.90-820740104.9n/sE4542.5 x D--14.56Ohne Kühlmittelzufuhrn/s3DIN 37130

-

1 5 Arbeitstage MeterM8900.034-° M6HM-8.00 x 6.20-820740106.2n/sE4542.5 x D--17.48Ohne Kühlmittelzufuhrn/s3DIN 37135

-

1 5 Arbeitstage MeterM121100.04-° M6HM-9.00 x 7.00-820780117n/sE4552.5 x D--2312Ohne Kühlmittelzufuhrn/s4DIN 37683

Technischer Support