Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E8761/4
Teilenummer
|
---|
E8761/4 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Types | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO S | ISO M | Toleranz | ISO-Anwendung | Klasse | Schaft-ø | ISO P | Zolltarif - Anzahl | Quadratischer Kopf a | d1 nominal | Typenbezeichnung | Empfohlene Gewindetiefe | ISO N | ISO K | Gewindekopflänge l2 | Durchmesser des Kernlochs | Kühlmittelversorgung | Vierkantkopf Länge l3 | Anz. der Zähne | Standard | l4 Dimension | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | Vereinheitlicht | UNC 1/4 | 80 | 0.019 | - | - | 2B | N | - | 0.255 x 0.191 | - | 82074010 | 0.191 | n/s | E876 | 3 x D | ° N | - | 15 | 6.35 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 3 | DIN / ANSI | 25.59 |
Loading...
Durchgangsbohrung / Sackloch | Durch Bohrung | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Bohrer Typ | Gewindebohrer |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Geschnittene Endform | B 3.5 - 5 | eClass-5.1 | 21010210 |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroTap 200 Gewindebohrer mit Spiralspitze, die Teilenummer ist E8761/4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E8761/4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ISO S
ISO M
Klasse
ISO P
ISO K
Ausführung
Screw Types
Screw size (Nominal)
Overall Length (L)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Toleranz
ISO-Anwendung
Schaft-ø
Zolltarif - Anzahl
Quadratischer Kopf a
d1 nominal
Typenbezeichnung
Empfohlene Gewindetiefe
ISO N
Gewindekopflänge l2
Durchmesser des Kernlochs
Kühlmittelversorgung
Vierkantkopf Länge l3
Anz. der Zähne
Standard
l4 Dimension
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E000M14 |
E000M16 |
E000M18 |
E87610-24 |
E8763/8 |
E8764-40 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Screw Types | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO S | ISO M | Toleranz | ISO-Anwendung | Klasse | Schaft-ø | ISO P | Zolltarif - Anzahl | Quadratischer Kopf a | d1 nominal | Typenbezeichnung | Empfohlene Gewindetiefe | ISO N | ISO K | Gewindekopflänge l2 | Durchmesser des Kernlochs | Kühlmittelversorgung | Vierkantkopf Länge l3 | Anz. der Zähne | Standard | l4 Dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M14 | 95 | 0.073 | S | - | 6H | P|K|N|S | - | 11.20 x 9.00 | P | 82074010 | 9 | n/s | E000 | 2.5 x D | N | K | 24 | 12 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 12 | 3 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M16 | 102 | 0.101 | S | - | 6H | P|K|N|S | - | 12.50 x 10.00 | P | 82074010 | 10 | n/s | E000 | 2.5 x D | N | K | 24 | 14 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 13 | 3 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M18 | 112 | 0.136 | S | - | 6H | P|K|N|S | - | 14.00 x 11.20 | P | 82074010 | 11.2 | n/s | E000 | 2.5 x D | N | K | 29 | 15.5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 14 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Vereinheitlicht | UNC 10 | 70 | 0.011 | - | - | 2B | N | - | 0.194 x 0.152 | - | 82074010 | 0.152 | n/s | E876 | 3 x D | ° N | - | 14 | 4.83 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 2 | DIN / ANSI | 21.42 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Vereinheitlicht | UNC 3/8 | 100 | 0.051 | - | - | 2B | N | - | 0.381 x 0.286 | - | 82074010 | 0.286 | n/s | E876 | 3 x D | ° N | - | 20 | 9.52 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 3 | DIN / ANSI | 32.8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Vereinheitlicht | UNC 4 | 56 | 0.006 | - | - | 2B | N | - | 0.141 x 0.110 | - | 82074010 | 0.11 | n/s | E876 | 3 x D | ° N | - | 9 | 2.84 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 2 | DIN / ANSI | 15.47 |