Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E097M6
Teilenummer
|
---|
E097M6 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Types | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO S | ISO M | Toleranz | ISO-Anwendung | Schaft-ø | ISO P | Geschnittene Endform | Quadratischer Kopf a | Typenbezeichnung | Empfohlene Gewindetiefe | ISO N | Gewindekopflänge l2 | Durchmesser des Kernlochs | Kühlmittelversorgung | Vierkantkopf Länge l3 | Anz. der Zähne | Standard | l4 Dimension | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | Meter | M6 | 66 | 0.016 | S | M | 6HX | P|M|N|S | 6.30 x 5.00 | P | C 2 - 3 | 5 | E097 | 2.5 x D | N | 13 | 5.5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 8 | n/s | ISO 529 | n/s |
Loading...
Durchgangsbohrung / Sackloch | Durchgangsbohrung und Sackloch | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Bohrer Typ | Gewindebohrer formen |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 82074010 | eClass-5.1 | 21010210 |
d1 nominal | n/s | Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroTap 400 Formgewindebohrer, die Teilenummer ist E097M6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E097M6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Screw Types
Screw size (Nominal)
Overall Length (L)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
ISO S
ISO M
Toleranz
ISO-Anwendung
Schaft-ø
ISO P
Geschnittene Endform
Quadratischer Kopf a
Typenbezeichnung
Empfohlene Gewindetiefe
ISO N
Gewindekopflänge l2
Durchmesser des Kernlochs
Kühlmittelversorgung
Vierkantkopf Länge l3
Anz. der Zähne
Standard
l4 Dimension
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E0643/8 |
E0644-40 |
E0645/16 |
E097M8 |
E099M10 |
E099M16 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Screw Types | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO S | ISO M | Toleranz | ISO-Anwendung | Schaft-ø | ISO P | Geschnittene Endform | Quadratischer Kopf a | Typenbezeichnung | Empfohlene Gewindetiefe | ISO N | Gewindekopflänge l2 | Durchmesser des Kernlochs | Kühlmittelversorgung | Vierkantkopf Länge l3 | Anz. der Zähne | Standard | l4 Dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | Vereinheitlicht | UNC 3/8 | 74.625 | 0.04 | - | - | 2B | P|N | 9.68 x 7.26 | P | C 2 - 3 | 7.26 | E064 | 2.5 x D | N | 15.291 | 8.8 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 6 | ANSI | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Vereinheitlicht | UNC 4 | 47.625 | 0.006 | - | - | 2B | P|N | 3.58 x 2.79 | P | C 2 - 3 | 2.79 | E064 | 2.5 x D | N | 15.471 | 2.6 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 3 | ANSI | 39 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Vereinheitlicht | UNC 5/16 | 69.063 | 0.028 | - | - | 2B | P|N | 8.08 x 6.05 | P | C 2 - 3 | 6.05 | E064 | 2.5 x D | N | 15.085 | 7.3 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 5 | ANSI | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M8 | 72 | 0.029 | S | M | 6HX | P|M|N|S | 8.00 x 6.30 | P | C 2 - 3 | 6.3 | E097 | 2.5 x D | N | 16 | 7.4 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 9 | n/s | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M10 | 80 | 0.044 | S | M | 6HX | P|M|N|S | 10.00 x 8.00 | P | C 2 - 3 | 8 | E099 | 3 x D | N | 18 | 9.3 | Innere Kühlmittelzufuhr | 11 | n/s | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M16 | 102 | 0.103 | S | M | 6HX | P|M|N|S | 12.50 x 10.00 | P | C 2 - 3 | 10 | E099 | 3 x D | N | 24 | 15 | Innere Kühlmittelzufuhr | 13 | n/s | ISO 529 | n/s |