Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
T100KM106DAM10D210
Teilenummer
|
---|
T100KM106DAM10D210 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Types | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Toleranz | ISO-Anwendung | Klasse | Schaft-ø | Geschnittene Endform | Quadratischer Kopf a | Kühlmittel | d1 nominal | Typenbezeichnung | Empfohlene Gewindetiefe | ISO N | ISO K | Gewindekopflänge l2 | Durchmesser des Kernlochs | Kühlmittelversorgung | Vierkantkopf Länge l3 | Anz. der Zähne | Standard | l4 Dimension | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.43 € | 1 | auf Anfrage | Meter | M10 | 100 | 0.034 | 6HX | K | D210 | 10.00 x 8.00 | C 2 - 3 | - | Ja | n/s | T100-KM | 2.5 x D | - | K | THL = 20.00 | TD = 10.00 | Innere Kühlmittelzufuhr | n/s | 5 | DIN 371 | LU = 39.00 |
Loading...
Durchgangsbohrung / Sackloch | Durchgangsbohrung und Sackloch | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Bohrer Typ | Gewindebohrer |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 82074010 | eClass-5.1 | 21010210 |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroTap 100 Gewindebohrer mit geraden Schneiden, die Teilenummer ist T100KM106DAM10D210.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T100KM106DAM10D210.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Quadratischer Kopf a
ISO N
Ausführung
Screw Types
Screw size (Nominal)
Overall Length (L)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Toleranz
ISO-Anwendung
Klasse
Schaft-ø
Geschnittene Endform
Kühlmittel
d1 nominal
Typenbezeichnung
Empfohlene Gewindetiefe
ISO K
Gewindekopflänge l2
Durchmesser des Kernlochs
Kühlmittelversorgung
Vierkantkopf Länge l3
Anz. der Zähne
Standard
l4 Dimension
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E053M16 |
E053M20 |
E053M3 |
T100KM106DAM6D210 |
T100KM106DAM8D210 |
T100KM106DBM10X100D210 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Screw Types | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Toleranz | ISO-Anwendung | Klasse | Schaft-ø | Geschnittene Endform | Quadratischer Kopf a | Kühlmittel | d1 nominal | Typenbezeichnung | Empfohlene Gewindetiefe | ISO N | ISO K | Gewindekopflänge l2 | Durchmesser des Kernlochs | Kühlmittelversorgung | Vierkantkopf Länge l3 | Anz. der Zähne | Standard | l4 Dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M16 | 102 | 0.098 | 6HX | K | - | 12.50 x 10.00 | C 2 - 3 | 10 | - | n/s | E053 | 2 x D | - | ° K | 24 | 14 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 13 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M20 | 112 | 0.141 | 6HX | K | - | 14.00 x 11.20 | C 2 - 3 | 11.2 | - | n/s | E053 | 2 x D | - | ° K | 29 | 17.5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 14 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M3 | 48 | 0.006 | 6HX | K | - | 3.15 x 2.50 | C 2 - 3 | 2.5 | - | n/s | E053 | 2 x D | - | ° K | 12.5 | 2.5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 5 | 3 | ISO 529 | n/s | ||
53.66 € | 1 | auf Anfrage | Meter | M6 | 80 | 0.02 | 6HX | K | D210 | 6.00 x 4.90 | C 2 - 3 | - | Ja | n/s | T100-KM | 2.5 x D | - | K | THL = 15.00 | TD = 6.00 | Innere Kühlmittelzufuhr | n/s | 5 | DIN 371 | LU = 30.00 | ||
61.23 € | 1 | auf Anfrage | Meter | M8 | 90 | 0.025 | 6HX | K | D210 | 8.00 x 6.20 | C 2 - 3 | - | Ja | n/s | T100-KM | 2.5 x D | - | K | THL = 18.00 | TD = 8.00 | Innere Kühlmittelzufuhr | n/s | 5 | DIN 371 | LU = 35.00 | ||
90.55 € | 1 | auf Anfrage | Meter | MF10 | 90 | 0.034 | 6HX | K | D210 | 7.00 x 5.50 | C 2 - 3 | - | Ja | n/s | T100-KM | 2.5 x D | - | K | THL = 18.00 | TD = 10.00 | Innere Kühlmittelzufuhr | n/s | 5 | DIN 374 | LU = 67.00 |