Teilenummer
|
---|
T100KM104DAM8D210 |
T100KM108DAM8D210 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Types | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Toleranz | ISO-Anwendung | Klasse | Schaft-ø | Geschnittene Endform | Quadratischer Kopf a | Kühlmittel | d1 nominal | Typenbezeichnung | Empfohlene Gewindetiefe | ISO N | ISO K | Gewindekopflänge l2 | Durchmesser des Kernlochs | Kühlmittelversorgung | Vierkantkopf Länge l3 | Anz. der Zähne | Standard | l4 Dimension | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.23 € | 1 | auf Anfrage | Meter | M8 | 90 | 0.035 | 6HX | K | D210 | 8.00 x 6.20 | C 2 - 3 | - | Ja | n/s | T100-KM | 2.5 x D | - | K | THL = 18.00 | TD = 8.00 | Innere Kühlmittelzufuhr | n/s | 5 | DIN 371 | LU = 35.00 | ||
61.23 € | 1 | auf Anfrage | Meter | M8 | 90 | 0.035 | 6HX | K | D210 | 8.00 x 6.20 | C 2 - 3 | - | Ja | n/s | T100-KM | 2.5 x D | - | K | THL = 18.00 | TD = 8.00 | Innere Kühlmittelzufuhr | n/s | 5 | DIN 371 | LU = 35.00 |
Loading...
Durchgangsbohrung / Sackloch | Durchgangsbohrung und Sackloch | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Bohrer Typ | Gewindebohrer |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 82074010 | eClass-5.1 | 21010210 |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Quadratischer Kopf a
ISO N
Ausführung
Screw Types
Screw size (Nominal)
Overall Length (L)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Toleranz
ISO-Anwendung
Klasse
Schaft-ø
Geschnittene Endform
Kühlmittel
d1 nominal
Typenbezeichnung
Empfohlene Gewindetiefe
ISO K
Gewindekopflänge l2
Durchmesser des Kernlochs
Kühlmittelversorgung
Vierkantkopf Länge l3
Anz. der Zähne
Standard
l4 Dimension
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften