Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E4161/8
Teilenummer
|
---|
E4161/8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Types | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Toleranz | ISO-Anwendung | Klasse | Schaft-ø | Geschnittene Endform | Quadratischer Kopf a | Kühlmittel | d1 nominal | Typenbezeichnung | Empfohlene Gewindetiefe | ISO N | ISO K | Gewindekopflänge l2 | Durchmesser des Kernlochs | Kühlmittelversorgung | Vierkantkopf Länge l3 | Anz. der Zähne | Standard | l4 Dimension | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | Whitworth | G 1/8 | 90 | 0.032 | Standard | K | - | 7.00 x 5.50 | C 2 - 3 | 5.5 | - | 9.73 | E416 | 2 x D | - | ° K | 20 | 8.8 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 8 | 4 | DIN 5156 | 35 |
Loading...
Durchgangsbohrung / Sackloch | Durchgangsbohrung und Sackloch | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Bohrer Typ | Gewindebohrer |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 82074010 | eClass-5.1 | 21010210 |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroTap 100 Gewindebohrer mit geraden Schneiden, die Teilenummer ist E4161/8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E4161/8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klasse
Kühlmittel
ISO N
Ausführung
Screw Types
Screw size (Nominal)
Overall Length (L)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Toleranz
ISO-Anwendung
Schaft-ø
Geschnittene Endform
Quadratischer Kopf a
d1 nominal
Typenbezeichnung
Empfohlene Gewindetiefe
ISO K
Gewindekopflänge l2
Durchmesser des Kernlochs
Kühlmittelversorgung
Vierkantkopf Länge l3
Anz. der Zähne
Standard
l4 Dimension
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E053M16 |
E053M20 |
E053M3 |
E4163/4 |
E4163/8 |
ES03KM6 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Screw Types | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Toleranz | ISO-Anwendung | Klasse | Schaft-ø | Geschnittene Endform | Quadratischer Kopf a | Kühlmittel | d1 nominal | Typenbezeichnung | Empfohlene Gewindetiefe | ISO N | ISO K | Gewindekopflänge l2 | Durchmesser des Kernlochs | Kühlmittelversorgung | Vierkantkopf Länge l3 | Anz. der Zähne | Standard | l4 Dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M16 | 102 | 0.098 | 6HX | K | - | 12.50 x 10.00 | C 2 - 3 | 10 | - | n/s | E053 | 2 x D | - | ° K | 24 | 14 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 13 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M20 | 112 | 0.141 | 6HX | K | - | 14.00 x 11.20 | C 2 - 3 | 11.2 | - | n/s | E053 | 2 x D | - | ° K | 29 | 17.5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 14 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M3 | 48 | 0.006 | 6HX | K | - | 3.15 x 2.50 | C 2 - 3 | 2.5 | - | n/s | E053 | 2 x D | - | ° K | 12.5 | 2.5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 5 | 3 | ISO 529 | n/s | ||
186.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Whitworth | G 3/4 | 140 | 0.367 | Standard | K | - | 20.00 x 16.00 | C 2 - 3 | 16 | - | 26.44 | E416 | 2 x D | - | ° K | 28 | 24.5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 19 | 6 | DIN 5156 | n/s | ||
63.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | Whitworth | G 3/8 | 100 | 0.132 | Standard | K | - | 12.00 x 9.00 | C 2 - 3 | 9 | - | 16.66 | E416 | 2 x D | - | ° K | 21 | 15.25 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 12 | 5 | DIN 5156 | n/s | ||
36.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M6 | 80 | 0.02 | 6HX | K | - | 6.00 x 4.90 | E 1.5 - 2 | 4.9 | - | n/s | ES03K | 2 x D | - | ° K | 14.5 | TD = 6.00 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 4 | DIN 371 | 30 |