Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R21715140150AC26N1630
Teilenummer
|
---|
R21715140150AC26N1630 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Types | Screw size (Nominal) | Pitch (P), Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO-Anwendung H | Andere Entwürfe | Durchmesser des Fräsers Dc (mm) | Bereich LU | ISO-Anwendung | Zolltarif - Anzahl | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Anzahl der Wendeschneidplatten / Fräser Zn | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | ISO-Anwendung K | Kühlmittel | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | ISO-Anwendung M | ISO-Anwendung N | Fräsertyp | max. axiale Schnitttiefe ap | Nicht-ISO O | ISO-Anwendung S | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621.23 € | 1 | auf Anfrage | Meter | MF16 | 1,5 | 83 | 0.162 | - | - | 14 | 20 | P|M|K|N|S | 82074010 | Zylinderschaft - 14,00 | 5 | Gerader Schaft | K | ohne | 1630 | P | M | N | CoroMill Plura Gewindefräser - metrisch 60° | 20 | - | S | 14 |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21010503 |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung Fräsen | VHM - Gewindefräser | Hersteller | SANDVIK Coromant | Art der Sorte | Hartes Metall |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Gewindefräsen, die Teilenummer ist R21715140150AC26N1630.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R21715140150AC26N1630.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ISO-Anwendung H
Andere Entwürfe
Nicht-ISO O
Ausführung
Screw Types
Screw size (Nominal)
Pitch (P), Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Durchmesser des Fräsers Dc(mm)
Bereich LU
ISO-Anwendung
Zolltarif - Anzahl
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Anzahl der Wendeschneidplatten / Fräser Zn
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ
ISO-Anwendung K
Kühlmittel
Notenschlüssel
ISO-Anwendung P
ISO-Anwendung M
ISO-Anwendung N
Fräsertyp
max. axiale Schnitttiefe ap
ISO-Anwendung S
Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm(mm)
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
R21713015040AC04P1620 |
R21713015040AC04S1610 |
R21713015040AC06P1620 |
R21715160200AC30N1630 |
R21715160250AC42N1630 |
R21715190300AC50N1630 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Screw Types | Screw size (Nominal) | Pitch (P), Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO-Anwendung H | Andere Entwürfe | Durchmesser des Fräsers Dc (mm) | Bereich LU | ISO-Anwendung | Zolltarif - Anzahl | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Anzahl der Wendeschneidplatten / Fräser Zn | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | ISO-Anwendung K | Kühlmittel | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | ISO-Anwendung M | ISO-Anwendung N | Fräsertyp | max. axiale Schnitttiefe ap | Nicht-ISO O | ISO-Anwendung S | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200.31 € | 1 | auf Anfrage | Meter | M2 | - | 57 | 0.025 | - | OHX = 21.00 mm | 1.55 | 4.6 | P|M|K|N|S|O | 82074010 | Zylinderschaft - 6,00 | 3 | Gerader Schaft | K | ohne | 1620 | P | M | N | CoroMill Plura Gewindefräser - metrisch 60° | 1 | O | S | 6 | ||
204.00 € | 1 | auf Anfrage | Meter | M2 | - | 57 | 0.025 | H | OHX = 21.00 mm | 1.4 | 4.6 | P|S|H|O | 82074010 | Zylinderschaft - 6,00 | 3 | Gerader Schaft | - | ohne | 1610 | P | - | - | CoroMill Plura Gewindefräser - metrisch 60° | 0.6 | O | S | 6 | ||
200.31 € | 1 | auf Anfrage | Meter | M2 | - | 57 | 0.025 | - | OHX = 21.00 mm | 1.55 | 6.6 | P|M|K|N|S|O | 82074010 | Zylinderschaft - 6,00 | 3 | Gerader Schaft | K | ohne | 1620 | P | M | N | CoroMill Plura Gewindefräser - metrisch 60° | 1 | O | S | 6 | ||
659.08 € | 1 | auf Anfrage | Meter | MF20 | 2 | 92 | 0.23 | - | - | 16 | 30 | P|M|K|N|S | 82074010 | Zylinderschaft - 16,00 | 5 | Gerader Schaft | K | ohne | 1630 | P | M | N | CoroMill Plura Gewindefräser - metrisch 60° | 30 | - | S | 16 | ||
659.08 € | 1 | auf Anfrage | Meter | M20 | 2,5 | 105 | 0.255 | - | - | 16 | 42.5 | P|M|K|N|S | 82074010 | Zylinderschaft - 16,00 | 5 | Gerader Schaft | K | ohne | 1630 | P | M | N | CoroMill Plura Gewindefräser - metrisch 60° | 42.5 | - | S | 16 | ||
1,035.69 € | 1 | auf Anfrage | Meter | M24 | 3 | 125 | 0.462 | - | - | 19 | 50 | P|M|K|N|S | 82074010 | Zylinderschaft - 20,00 | 5 | Gerader Schaft | K | ohne | 1630 | P | M | N | CoroMill Plura Gewindefräser - metrisch 60° | 50 | - | S | 20 |