SANDVIK CoroTap 300 Gewindebohrer mit Spiralnuten (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T300XM102AAM4C110

Teilenummer
T300XM102AAM4C110
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Types Screw size (Nominal) Overall Length (L)
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Andere Entwürfe ISO S ISO M Toleranz ISO-Anwendung Klasse Schaft-ø ISO P Zolltarif - Anzahl Geschnittene Endform Quadratischer Kopf a d1 nominal Typenbezeichnung Empfohlene Gewindetiefe ISO N ISO K Gewindekopflänge l2 Durchmesser des Kernlochs Kühlmittelversorgung Vierkantkopf Länge l3 Anz. der Zähne Standard l4 Dimension

32.48 €

1 auf Anfrage MeterM4630.008FHA = 45°° S° M6HP|M|K|N|SC1104.27 x 3.33° P82074010E 1.5 - 2-n/sT300-XM2.5 x D° N° KTHL = 8.40TD = 4.00Ohne Kühlmittelzufuhrn/s3DIN 371LU = 21.50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Durchgangsbohrung / Sackloch Sackloch Zolltarif - Gewicht pro 1 Bohrer Typ Gewindebohrer
Zolltarif - Gewichtseinheit kg eClass-5.1 21010210 Hersteller SANDVIK Coromant
Zolltarif - Herkunftsland DE

Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroTap 300 Gewindebohrer mit Spiralnuten, die Teilenummer ist T300XM102AAM4C110.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T300XM102AAM4C110.

Produktvarianten

Teilenummer
E002M16
E002M18
E002M2
T300XM102AAM4C145
T300XM102AAM4C150
T300XM102AAM5C110
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Screw Types Screw size (Nominal) Overall Length (L)
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Andere Entwürfe ISO S ISO M Toleranz ISO-Anwendung Klasse Schaft-ø ISO P Zolltarif - Anzahl Geschnittene Endform Quadratischer Kopf a d1 nominal Typenbezeichnung Empfohlene Gewindetiefe ISO N ISO K Gewindekopflänge l2 Durchmesser des Kernlochs Kühlmittelversorgung Vierkantkopf Länge l3 Anz. der Zähne Standard l4 Dimension

-

1 5 Arbeitstage MeterM161020.094-S-6HP|N|S-12.50 x 10.00P82074010C 2 - 310n/sE0022.5 x DN-1814Ohne Kühlmittelzufuhr134ISO 529n/s

-

1 5 Arbeitstage MeterM181120.127-S-6HP|N|S-14.00 x 11.20P82074010C 2 - 311.2n/sE0022.5 x DN-2915.5Ohne Kühlmittelzufuhr144ISO 529n/s

-

1 5 Arbeitstage MeterM2410.003-S-6HP|N|S-2.50 x 2.00P82074010C 2 - 32n/sE0022.5 x DN-81.6Ohne Kühlmittelzufuhr43ISO 5298

23.22 €

1 auf Anfrage MeterM4630.008FHA = 45°-° M6HP|M|KC1454.27 x 3.33° P82074010E 1.5 - 2-n/sT300-XM2.5 x D-° KTHL = 8.40TD = 4.00Ohne Kühlmittelzufuhrn/s3DIN 371LU = 21.50

23.22 €

1 auf Anfrage MeterM4630.008FHA = 45°° S-6HP|N|SC1504.27 x 3.33° P82074010E 1.5 - 2-n/sT300-XM2.5 x D° N-THL = 8.40TD = 4.00Ohne Kühlmittelzufuhrn/s3DIN 371LU = 21.50

34.23 €

1 auf Anfrage MeterM5700.01FHA = 45°° S° M6HP|M|K|N|SC1104.93 x 3.86° P82074010E 1.5 - 2-n/sT300-XM2.5 x D° N° KTHL = 8.60TD = 5.00Ohne Kühlmittelzufuhrn/s3DIN 371LU = 28.00

Technischer Support