Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EX03PAM16
Teilenummer
|
---|
EX03PAM16 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Types | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | ISO S | ISO M | Toleranz | ISO-Anwendung | Klasse | Schaft-ø | ISO P | Zolltarif - Anzahl | Geschnittene Endform | Quadratischer Kopf a | d1 nominal | Typenbezeichnung | Empfohlene Gewindetiefe | ISO N | ISO K | Gewindekopflänge l2 | Durchmesser des Kernlochs | Kühlmittelversorgung | Vierkantkopf Länge l3 | Anz. der Zähne | Standard | l4 Dimension | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | Meter | M16 | 110 | 0.097 | - | - | - | 6HX | P | - | 12.19 x 9.14 | ° P | 82074010 | C 2 - 3 | 9.14 | n/s | EX03PA | 3 x D | - | - | 27 | 14 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 4 | DIN / ANSI | n/s |
Loading...
Durchgangsbohrung / Sackloch | Sackloch | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Bohrer Typ | Gewindebohrer |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21010210 | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroTap 300 Gewindebohrer mit Spiralnuten, die Teilenummer ist EX03PAM16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EX03PAM16.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Andere Entwürfe
ISO S
ISO M
Klasse
ISO N
ISO K
Ausführung
Screw Types
Screw size (Nominal)
Overall Length (L)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Toleranz
ISO-Anwendung
Schaft-ø
ISO P
Zolltarif - Anzahl
Geschnittene Endform
Quadratischer Kopf a
d1 nominal
Typenbezeichnung
Empfohlene Gewindetiefe
Gewindekopflänge l2
Durchmesser des Kernlochs
Kühlmittelversorgung
Vierkantkopf Länge l3
Anz. der Zähne
Standard
l4 Dimension
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E002M16 |
E002M18 |
E002M2 |
EX03PAM18 |
EX03PAM20 |
EX03PAM24 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Screw Types | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | ISO S | ISO M | Toleranz | ISO-Anwendung | Klasse | Schaft-ø | ISO P | Zolltarif - Anzahl | Geschnittene Endform | Quadratischer Kopf a | d1 nominal | Typenbezeichnung | Empfohlene Gewindetiefe | ISO N | ISO K | Gewindekopflänge l2 | Durchmesser des Kernlochs | Kühlmittelversorgung | Vierkantkopf Länge l3 | Anz. der Zähne | Standard | l4 Dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M16 | 102 | 0.094 | - | S | - | 6H | P|N|S | - | 12.50 x 10.00 | P | 82074010 | C 2 - 3 | 10 | n/s | E002 | 2.5 x D | N | - | 18 | 14 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 13 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M18 | 112 | 0.127 | - | S | - | 6H | P|N|S | - | 14.00 x 11.20 | P | 82074010 | C 2 - 3 | 11.2 | n/s | E002 | 2.5 x D | N | - | 29 | 15.5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 14 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M2 | 41 | 0.003 | - | S | - | 6H | P|N|S | - | 2.50 x 2.00 | P | 82074010 | C 2 - 3 | 2 | n/s | E002 | 2.5 x D | N | - | 8 | 1.6 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 4 | 3 | ISO 529 | 8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M18 | 125 | 0.145 | - | - | - | 6HX | P | - | 13.77 x 10.13 | ° P | 82074010 | C 2 - 3 | 10.13 | n/s | EX03PA | 3 x D | - | - | 29.997 | 15.8 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 4 | DIN / ANSI | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M20 | 140 | 0.214 | - | - | - | 6HX | P | - | 16.56 x 12.42 | ° P | 82074010 | C 2 - 3 | 12.42 | n/s | EX03PA | 3 x D | - | - | 29.997 | 17.5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 4 | DIN / ANSI | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M24 | 160 | 0.322 | - | - | - | 6HX | P | - | 19.28 x 14.40 | ° P | 82074010 | C 2 - 3 | 14.4 | n/s | EX03PA | 3 x D | - | - | 29.997 | 21 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 4 | DIN / ANSI | n/s |