Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
T300-XM101DA-M39 B150
Teilenummer
|
---|
T300-XM101DA-M39 B150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Types | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | ISO S | ISO M | Toleranz | ISO-Anwendung | Klasse | Schaft-ø | ISO P | Zolltarif - Anzahl | Geschnittene Endform | Quadratischer Kopf a | d1 nominal | Typenbezeichnung | Empfohlene Gewindetiefe | ISO N | ISO K | Gewindekopflänge l2 | Durchmesser des Kernlochs | Kühlmittelversorgung | Vierkantkopf Länge l3 | Anz. der Zähne | Standard | l4 Dimension | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415.95 € | 1 | auf Anfrage | Meter | M39 | 200 | 1.1 | - | ° S | - | 6H | P|N|S | B150 | 32.00 x 24.00 | ° P | 82074010 | C 2 - 3 | - | n/s | T300-XM | 2.5 x D | ° N | - | 40 | TD = 39.00 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 4 | DIN 376 | 102 |
Loading...
Durchgangsbohrung / Sackloch | Sackloch | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Bohrer Typ | Gewindebohrer |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21010210 | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroTap 300 Gewindebohrer mit Spiralnuten, die Teilenummer ist T300-XM101DA-M39 B150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T300-XM101DA-M39 B150.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Andere Entwürfe
ISO M
Quadratischer Kopf a
ISO K
Ausführung
Screw Types
Screw size (Nominal)
Overall Length (L)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
ISO S
Toleranz
ISO-Anwendung
Klasse
Schaft-ø
ISO P
Zolltarif - Anzahl
Geschnittene Endform
d1 nominal
Typenbezeichnung
Empfohlene Gewindetiefe
ISO N
Gewindekopflänge l2
Durchmesser des Kernlochs
Kühlmittelversorgung
Vierkantkopf Länge l3
Anz. der Zähne
Standard
l4 Dimension
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E002M16 |
E002M18 |
E002M2 |
T300-XM101DA-M48 B150 |
T300-XM101DA-M64 B150 |
T300-XM101DF-1 B150 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Screw Types | Screw size (Nominal) | Overall Length (L) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | ISO S | ISO M | Toleranz | ISO-Anwendung | Klasse | Schaft-ø | ISO P | Zolltarif - Anzahl | Geschnittene Endform | Quadratischer Kopf a | d1 nominal | Typenbezeichnung | Empfohlene Gewindetiefe | ISO N | ISO K | Gewindekopflänge l2 | Durchmesser des Kernlochs | Kühlmittelversorgung | Vierkantkopf Länge l3 | Anz. der Zähne | Standard | l4 Dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M16 | 102 | 0.094 | - | S | - | 6H | P|N|S | - | 12.50 x 10.00 | P | 82074010 | C 2 - 3 | 10 | n/s | E002 | 2.5 x D | N | - | 18 | 14 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 13 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M18 | 112 | 0.127 | - | S | - | 6H | P|N|S | - | 14.00 x 11.20 | P | 82074010 | C 2 - 3 | 11.2 | n/s | E002 | 2.5 x D | N | - | 29 | 15.5 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 14 | 4 | ISO 529 | n/s | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Meter | M2 | 41 | 0.003 | - | S | - | 6H | P|N|S | - | 2.50 x 2.00 | P | 82074010 | C 2 - 3 | 2 | n/s | E002 | 2.5 x D | N | - | 8 | 1.6 | Ohne Kühlmittelzufuhr | 4 | 3 | ISO 529 | 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | Meter | M48 | 250 | 1.77 | - | ° S | - | 6H | P|N|S | B150 | 36.00 x 29.00 | ° P | 82074010 | C 2 - 3 | - | n/s | T300-XM | 2.5 x D | ° N | - | 50 | TD = 48.00 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 4 | DIN 376 | 147 | ||
- | 1 | auf Anfrage | Meter | M64 | 315 | 4.35 | - | ° S | - | 6H | P|N|S | B150 | 50.00 x 39.00 | ° P | 82074010 | C 2 - 3 | - | n/s | T300-XM | 2.5 x D | ° N | - | 60 | TD = 64.00 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 6 | DIN 376 | 178 | ||
- | 1 | auf Anfrage | Vereinheitlicht | UNF 1" | 160 | 0.3 | - | ° S | - | 2B | P|K|N|S | B150 | 18.00 x 14.50 | ° P | 82074010 | C 2 - 3 | - | n/s | T300-XM | 2.5 x D | ° N | ° K | 30 | TD = 25.40 | Ohne Kühlmittelzufuhr | n/s | 4 | DIN 2184-1 | 113 |