Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
327R122240002GM1025
Teilenummer
|
---|
327R122240002GM1025 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Designs | Durchmesser des Fräsers Dc (mm) | Rillenbreite / Winkel | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Anzahl der Wendeschneidplatten / Fräser Zn | max. radiale Schnitttiefe ar | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | Anzahl der Schneidkanten | Einsteckform | Einstecktyp | Geometrie / Schnittkante | Großer Einsatz / Einsatzhalter | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.38 € | 1 | auf Anfrage | 0.01 | - | 21.7 | 4 | Einstechen Rillen | 3 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 3 | 327-12 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 12 | 12 |
Loading...
work material | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 82090020 | Alle ISO-Anwendungsbereiche | P|M|K|N|S | ISO-Anwendung K | K |
eClass-5.1 | 21011901 | Notenschlüssel | 1025 | ISO-Anwendung P | P |
Anwendung Fräsen | Innennuten- und Gewindefräser | ISO-Anwendung M | M | Design einfügen | Rechts |
ISO-Anwendung N | N | Fräsertyp | CoroMill 327, Wendeplatte ab 10 mm Bohrung | Hersteller | SANDVIK Coromant |
ISO-Anwendung S | S | Art der Sorte | Hartes Metall | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 327 Vollhartmetallkopf zum Nutenfräsen, die Teilenummer ist 327R122240002GM1025.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 327R122240002GM1025.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Andere Designs
Ausführung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Durchmesser des Fräsers Dc(mm)
Rillenbreite / Winkel
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
Anzahl der Wendeschneidplatten / Fräser Zn
max. radiale Schnitttiefe ar
Max. Schnitttiefe(mm)
Eckenradius RE(mm)
Anzahl der Schneidkanten
Einsteckform
Einstecktyp
Geometrie / Schnittkante
Großer Einsatz / Einsatzhalter
Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
327R061010000GM1025 |
327R061011000GM1025 |
327R061013000GM1025 |
327R122240020RM1025 |
327R122241502GM1025 |
327R12224154525GC1025 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Designs | Durchmesser des Fräsers Dc (mm) | Rillenbreite / Winkel | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Anzahl der Wendeschneidplatten / Fräser Zn | max. radiale Schnitttiefe ar | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | Anzahl der Schneidkanten | Einsteckform | Einstecktyp | Geometrie / Schnittkante | Großer Einsatz / Einsatzhalter | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.85 € | 1 | auf Anfrage | 0.001 | - | 9.7 | 1 | Einstechen Rillen | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.05 | 3 | 327-06 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 6 | 6 | ||
82.77 € | 1 | auf Anfrage | 0.001 | - | 9.7 | 1.1 | Einstechen Rillen | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.05 | 3 | 327-06 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 6 | 6 | ||
82.77 € | 1 | auf Anfrage | 0.003 | - | 9.7 | 1.3 | Einstechen Rillen | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.05 | 3 | 327-06 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 6 | 6 | ||
89.38 € | 1 | auf Anfrage | 0.009 | - | 21.7 | 4 | Nuten mit vollem Radius | 3 | 4.5 | 4.5 | 2 | 3 | 327-12 | CoroMill 327 Einsatz für Vollradius | RM | 12 | 12 | ||
89.38 € | 1 | auf Anfrage | 0.01 | - | 21.7 | 4.15 | Einstechen Rillen | 3 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 3 | 327-12 | CoroMill 327 Wendeplatte für Vollnuten | GM | 12 | 12 | ||
88.18 € | 1 | auf Anfrage | 0.005 | 45° | 21.7 | 2.5 | Einfräsen der Haltenut mit Fase | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 3 | 327-12 | CoroMill 327 Einsatz für Sicherungsringnut mit Fase | GC | 12 | 12 |