SANDVIK CoroMill 495 Wendeplatte zum Fräsen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
49509T3MMM1040
49509T3MPM1130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Zolltarif - Gewicht
(kg)
ISO-Anwendung H Alle ISO-Anwendungsbereiche Max. Schnitttiefe
(mm)
Notenschlüssel ISO-Anwendung P ISO-Anwendung N

30.31 €

1 5 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.003-M|S71040--

30.77 €

1 5 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte0.01HP|M|N|S|H7.41130PN

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Clearance angle 10° Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? Mittlere Bearbeitung Zolltarif - Anzahl 82090020 Eckenradius RE(mm) 0.8
eClass-5.1 21011901 Anzahl der Schneidkanten 4 Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S 09 T3
Einsteckform 495-09 Einstecktyp CoroMill 495 ISO-Anwendung M M
Design einfügen Neutral Hersteller SANDVIK Coromant ISO-Anwendung S S
Geometrie / Schnittkante M-PM Art der Sorte Hartes Metall Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support