Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R29012T308MPM4240
Teilenummer
|
---|
R29012T308MPM4240 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO-Anwendung H | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Alle ISO-Anwendungsbereiche | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | Anzahl der Schneidkanten | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | Anwendung Fräsen | ISO-Anwendung M | Design einfügen | Fräsertyp | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | Art der Sorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.007 | - | Mittlere Bearbeitung | P|K | 10.7 | 0.8 | 4 | 4240 | P | - | - | Rechts | - | - | PM | Hartes Metall |
Loading...
Clearance angle | 18° | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 82090020 | ISO-Anwendung K | K | eClass-5.1 | 21011901 |
Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | 12 T3 | Einsteckform | 290-12 | Einstecktyp | CoroMill 290 |
Stirnfase / Schulterausführung | k.A. | Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 290 Wendeplatte zum Fräsen, die Teilenummer ist R29012T308MPM4240.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R29012T308MPM4240.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
ISO-Anwendung H
Anwendung Fräsen
ISO-Anwendung M
Fräsertyp
ISO-Anwendung S
Ausführung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
Alle ISO-Anwendungsbereiche
Max. Schnitttiefe(mm)
Eckenradius RE(mm)
Anzahl der Schneidkanten
Notenschlüssel
ISO-Anwendung P
Design einfügen
Geometrie / Schnittkante
Art der Sorte
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
R29012T308EKL3220 |
R29012T308EML2030 |
R29012T308EML2040 |
R2909012T308PPMWL235 |
R2909012T308PPMWLH13A |
R2909012T308PPMWM235 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO-Anwendung H | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Alle ISO-Anwendungsbereiche | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | Anzahl der Schneidkanten | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | Anwendung Fräsen | ISO-Anwendung M | Design einfügen | Fräsertyp | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | Art der Sorte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.007 | - | Oberflächenbehandlung | K | 6.4 | 0.8 | 4 | 3220 | - | - | - | Rechts | - | - | KL | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen | 0.007 | - | Oberflächenbehandlung | M|K | 6.4 | 0.8 | 4 | 2030 | - | - | M | Rechts | - | - | ML | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen | 0.007 | - | Oberflächenbehandlung | M|K | 6.4 | 0.8 | 4 | 2040 | - | - | M | Rechts | - | - | ML | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.007 | - | Oberflächenbehandlung | P|M|K|S | 10.7 | 0.8 | 4 | 235 | P | - | M | Rechts | - | S | Wischer - WL | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.007 | - | Mittlere Bearbeitung | P|K | 10.7 | 0.8 | 4 | H13A | P | - | - | Rechts | - | - | PM | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.007 | - | Mittlere Bearbeitung | P|M|K|S | 10.7 | 0.8 | 4 | 235 | P | - | M | Rechts | - | S | Scheibenwischer - WM | Hartes Metall |