Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
N26081204F3330
Teilenummer
|
---|
N26081204F3330 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Geometrie/Schneidkante | Typempfehlung | Andere Designs | ISO-Anwendungsbereich H | Alle ISO-Anwendungsbereiche | ISO-Anwendungsbereich P | Anzahl der Schneidkanten | Notenschlüssel | ISO-Anwendungsbereich K | Parallele Land-/Eckengestaltung | Art der Sorte | ISO-Anwendungsbereich S | ISO-Anwendungsbereich N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.23 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | F-Wischer | K | BSR = 800.00 mm | - | K | - | 4xR/4xL | 3330 | K - 1. Auswahl | BS = 7.00 mm | Karbid | - | - |
Loading...
Clearance angle | Sonstige | Zolltarifliche Warennummer | 82090020 | Zolltarifgewicht(kg) | 0.008 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Großer Einsatz/Einlegesitz L/S | 12 04 | Freiwinkel des Einsatzes | > 0° |
Max. Schnitttiefe(mm) | 1 | eClass-5.1 | 21011901 | Einsteckform | 260.8 |
Einstecktyp | Doppelseitiger Einsatz mit Bohrung und Geometrie | Design einfügen | Neutral | Hersteller | SANDVIK COROMANT |
Für welche Art der Bearbeitung geeignet? | Oberflächenbehandlung | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK Auto AF-Wendeplatte zum Fräsen, die Teilenummer ist N26081204F3330.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N26081204F3330.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ISO-Anwendungsbereich H
ISO-Anwendungsbereich P
ISO-Anwendungsbereich S
ISO-Anwendungsbereich N
Ausführung
work material
Geometrie/Schneidkante
Typempfehlung
Andere Designs
Alle ISO-Anwendungsbereiche
Anzahl der Schneidkanten
Notenschlüssel
ISO-Anwendungsbereich K
Parallele Land-/Eckengestaltung
Art der Sorte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
N26081204F3020 |
N26081204F3040 |
N26081204FCB50 |
N26081204FH13A |
N26081204FHM |
N26081204L3020 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | work material | Geometrie/Schneidkante | Typempfehlung | Andere Designs | ISO-Anwendungsbereich H | Alle ISO-Anwendungsbereiche | ISO-Anwendungsbereich P | Anzahl der Schneidkanten | Notenschlüssel | ISO-Anwendungsbereich K | Parallele Land-/Eckengestaltung | Art der Sorte | ISO-Anwendungsbereich S | ISO-Anwendungsbereich N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.69 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | F-Wischer | - | - | - | K | - | 4xR/4xL | 3020 | K | BS = 7.00 mm | Karbid | - | - | ||
34.88 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | F-Wischer | - | - | H | P|K|H | P | 4xR/4xL | 3040 | K | BS = 7.00 mm | Karbid | - | - | ||
238.23 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | F-Wischer | - | - | H | K|H | - | 1 | CB50 | K | BS = 7.00 mm | CBN | - | - | ||
26.15 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | F-Wischer | - | - | - | K|N|S | - | 4xR/4xL | H13A | K | BS = 7.00 mm | Karbid | S | N | ||
28.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall | F-Wischer | - | - | - | K|N | - | 4xR/4xL | HM | K | BS = 7.00 mm | Karbid | - | N | ||
37.69 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | L-Shorter Planfräser | - | - | - | K | - | 4xR/4xL | 3020 | K | BS = 2.50 mm | Karbid | - | - |