Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
328R1318502GM1025
Teilenummer
|
---|
328R1318502GM1025 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Andere Designs | Rillenbreite / Winkel | Alle ISO-Anwendungsbereiche | ISO-Anwendung K | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | Anzahl der Schneidkanten | ISO-Anwendung P | Einsteckform | Einstecktyp | ISO-Anwendung M | Design einfügen | ISO-Anwendung N | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | Art der Sorte | Großer Einsatz / Einsatzhalter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.38 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | - | 1.85 | P|M|K|N|S | K | - | 0.15 | 3 | P | 328-13 | CoroMill 328 Wendeplatte für Vollnuten | M | Rechts | N | S | GM | Hartes Metall | 13 |
Loading...
Zolltarif - Gewicht(kg) | 0.01 | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 82090020 | eClass-5.1 | 21011901 | Notenschlüssel | 1025 |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 328 Wendeplatte zum Nutenfräsen, die Teilenummer ist 328R1318502GM1025.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 328R1318502GM1025.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Andere Designs
Max. Schnitttiefe(mm)
Ausführung
Rillenbreite / Winkel
Alle ISO-Anwendungsbereiche
ISO-Anwendung K
Eckenradius RE(mm)
Anzahl der Schneidkanten
ISO-Anwendung P
Einsteckform
Einstecktyp
ISO-Anwendung M
Design einfügen
ISO-Anwendung N
ISO-Anwendung S
Geometrie / Schnittkante
Art der Sorte
Großer Einsatz / Einsatzhalter
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
328R1313000GM1025 |
328R1316000GM1025 |
328R1318545GC1025 |
328R1321502GM1025 |
328R1321545GC1025 |
328R1326502GM1025 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | work material | Andere Designs | Rillenbreite / Winkel | Alle ISO-Anwendungsbereiche | ISO-Anwendung K | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | Anzahl der Schneidkanten | ISO-Anwendung P | Einsteckform | Einstecktyp | ISO-Anwendung M | Design einfügen | ISO-Anwendung N | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | Art der Sorte | Großer Einsatz / Einsatzhalter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.38 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | - | 1.3 | P|M|K|N|S | K | - | 0.1 | 3 | P | 328-13 | CoroMill 328 Wendeplatte für Vollnuten | M | Rechts | N | S | GM | Hartes Metall | 13 | ||
81.38 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | - | 1.6 | P|M|K|N|S | K | - | 0.1 | 3 | P | 328-13 | CoroMill 328 Wendeplatte für Vollnuten | M | Rechts | N | S | GM | Hartes Metall | 13 | ||
81.38 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 45° | 1.85 | P|M|K|N|S | K | 1.25 | - | 3 | P | 328-13 | CoroMill 328 Einsatz für Sicherungsringnuten nach DIN 471/472 | M | Rechts | N | S | GC | Hartes Metall | 13 | ||
81.38 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | - | 2.15 | P|M|K|N|S | K | - | 0.15 | 3 | P | 328-13 | CoroMill 328 Wendeplatte für Vollnuten | M | Rechts | N | S | GM | Hartes Metall | 13 | ||
81.38 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 45° | 2.15 | P|M|K|N|S | K | 1.5 | - | 3 | P | 328-13 | CoroMill 328 Einsatz für Sicherungsringnuten nach DIN 471/472 | M | Rechts | N | S | GC | Hartes Metall | 13 | ||
81.38 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | - | 2.65 | P|M|K|N|S | K | - | 0.15 | 3 | P | 328-13 | CoroMill 328 Wendeplatte für Vollnuten | M | Rechts | N | S | GM | Hartes Metall | 13 |