Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
419N140530MKH3330
Teilenummer
|
---|
419N140530MKH3330 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Clearance angle | work material | ISO-Anwendung H | Typempfehlung | Rillenbreite / Winkel | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Freiwinkel des Einsatzes | Alle ISO-Anwendungsbereiche | ISO-Anwendung K | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | ISO-Anwendung M | Design einfügen | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.38 € | 1 | auf Anfrage | D (15°) | Gusseisen | - | K | - | Schwere Bearbeitung | - | K | K - erste Option | 9 | 3 | 3330 | - | - | Neutral | - | KH |
Loading...
Zolltarif - Gewicht(kg) | 0.008 | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 82090020 | eClass-5.1 | 21011901 | Anzahl der Schneidkanten | 5 |
Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | 14 05 | Einsteckform | 419-14 | Einstecktyp | CoroMill 419 |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Art der Sorte | Hartes Metall | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 419 Wendeplatte zum Fräsen, die Teilenummer ist 419N140530MKH3330.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 419N140530MKH3330.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ISO-Anwendung H
Rillenbreite / Winkel
Freiwinkel des Einsatzes
ISO-Anwendung P
ISO-Anwendung M
ISO-Anwendung S
Ausführung
Clearance angle
work material
Typempfehlung
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
Alle ISO-Anwendungsbereiche
ISO-Anwendung K
Max. Schnitttiefe(mm)
Eckenradius RE(mm)
Notenschlüssel
Design einfügen
Geometrie / Schnittkante
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
419N140530ESM2040 |
419N140530ESM4230 |
419N140530ESM4240 |
419N140530MKH4220 |
419N140530MKH4230 |
419R-1405M-PH 4220 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Clearance angle | work material | ISO-Anwendung H | Typempfehlung | Rillenbreite / Winkel | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Freiwinkel des Einsatzes | Alle ISO-Anwendungsbereiche | ISO-Anwendung K | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | ISO-Anwendung M | Design einfügen | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.38 € | 1 | auf Anfrage | - | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | - | - | - | Mittlere Bearbeitung | n/s | M|S | - | - | 3 | 2040 | - | M | Neutral | S | SM | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Stahl / Gusseisen | - | - | - | Mittlere Bearbeitung | n/s | P|K | K | - | 3 | 4230 | P | - | Neutral | - | SM | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Stahl | - | - | - | Mittlere Bearbeitung | n/s | P | - | - | 3 | 4240 | P | - | Neutral | - | SM | ||
30.38 € | 1 | auf Anfrage | - | Stahl / Gusseisen | - | - | - | Schwere Bearbeitung | n/s | P|K | K | - | 3 | 4220 | P | - | Neutral | - | KH | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Stahl / Gusseisen | - | - | - | Schwere Bearbeitung | n/s | P|K | K | - | 3 | 4230 | P | - | Neutral | - | KH | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Stahl / Gusseisen | - | - | 2 | Schwere Bearbeitung | n/s | P|K | K | - | - | 4220 | P | - | Rechts | - | PH |