Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
419R1405MPH4230
Teilenummer
|
---|
419R1405MPH4230 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Clearance angle | work material | ISO-Anwendung H | Typempfehlung | Rillenbreite / Winkel | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Freiwinkel des Einsatzes | Alle ISO-Anwendungsbereiche | ISO-Anwendung K | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | ISO-Anwendung M | Design einfügen | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | - | Stahl / Gusseisen | - | - | 2 | Schwere Bearbeitung | n/s | P|K | K | - | - | 4230 | P | - | Rechts | - | PH |
Loading...
Zolltarif - Gewicht(kg) | 0.008 | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 82090020 | eClass-5.1 | 21011901 | Anzahl der Schneidkanten | 5 |
Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | 14 05 | Einsteckform | 419-14 | Einstecktyp | CoroMill 419 |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Art der Sorte | Hartes Metall | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 419 Wendeplatte zum Fräsen, die Teilenummer ist 419R1405MPH4230.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 419R1405MPH4230.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Clearance angle
work material
ISO-Anwendung H
Typempfehlung
Max. Schnitttiefe(mm)
Eckenradius RE(mm)
ISO-Anwendung M
ISO-Anwendung S
Ausführung
Rillenbreite / Winkel
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
Freiwinkel des Einsatzes
Alle ISO-Anwendungsbereiche
ISO-Anwendung K
Notenschlüssel
ISO-Anwendung P
Design einfügen
Geometrie / Schnittkante
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
419N140530ESM2040 |
419N140530ESM4230 |
419N140530ESM4240 |
419R1405MPH4240 |
419R1405MPM1020 |
419R1405MPM1030 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Clearance angle | work material | ISO-Anwendung H | Typempfehlung | Rillenbreite / Winkel | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Freiwinkel des Einsatzes | Alle ISO-Anwendungsbereiche | ISO-Anwendung K | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | ISO-Anwendung M | Design einfügen | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.38 € | 1 | auf Anfrage | - | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | - | - | - | Mittlere Bearbeitung | n/s | M|S | - | - | 3 | 2040 | - | M | Neutral | S | SM | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Stahl / Gusseisen | - | - | - | Mittlere Bearbeitung | n/s | P|K | K | - | 3 | 4230 | P | - | Neutral | - | SM | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Stahl | - | - | - | Mittlere Bearbeitung | n/s | P | - | - | 3 | 4240 | P | - | Neutral | - | SM | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Stahl | - | - | 2 | Schwere Bearbeitung | n/s | P | - | - | - | 4240 | P | - | Rechts | - | PH | ||
30.38 € | 1 | auf Anfrage | - | Gusseisen | - | - | 2 | Mittlere Bearbeitung | n/s | K | K | - | - | 1020 | - | - | Rechts | - | PM | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | H | - | 2 | Mittlere Bearbeitung | n/s | P|M|S|H | - | - | - | 1030 | P | M | Rechts | S | PM |