Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
419N140530ESM2040
Teilenummer
|
---|
419N140530ESM2040 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Clearance angle | work material | ISO-Anwendung H | Typempfehlung | Rillenbreite / Winkel | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Freiwinkel des Einsatzes | Alle ISO-Anwendungsbereiche | ISO-Anwendung K | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | ISO-Anwendung M | Design einfügen | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.38 € | 1 | auf Anfrage | - | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | - | - | - | Mittlere Bearbeitung | n/s | M|S | - | - | 3 | 2040 | - | M | Neutral | S | SM |
Loading...
Zolltarif - Gewicht(kg) | 0.008 | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 82090020 | eClass-5.1 | 21011901 | Anzahl der Schneidkanten | 5 |
Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | 14 05 | Einsteckform | 419-14 | Einstecktyp | CoroMill 419 |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Art der Sorte | Hartes Metall | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 419 Wendeplatte zum Fräsen, die Teilenummer ist 419N140530ESM2040.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 419N140530ESM2040.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Clearance angle
work material
ISO-Anwendung H
Typempfehlung
Rillenbreite / Winkel
ISO-Anwendung K
Max. Schnitttiefe(mm)
ISO-Anwendung P
Ausführung
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
Freiwinkel des Einsatzes
Alle ISO-Anwendungsbereiche
Eckenradius RE(mm)
Notenschlüssel
ISO-Anwendung M
Design einfügen
ISO-Anwendung S
Geometrie / Schnittkante
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
419N140530ESM1020 |
419N140530ESM1030 |
419N140530ESM1040 |
419N140530ESM4230 |
419N140530ESM4240 |
419N140530ESMS30T |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Clearance angle | work material | ISO-Anwendung H | Typempfehlung | Rillenbreite / Winkel | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Freiwinkel des Einsatzes | Alle ISO-Anwendungsbereiche | ISO-Anwendung K | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | ISO-Anwendung M | Design einfügen | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.46 € | 1 | auf Anfrage | - | Gusseisen | - | - | - | Mittlere Bearbeitung | n/s | K | K | - | 3 | 1020 | - | - | Neutral | - | SM | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | H | - | - | Mittlere Bearbeitung | n/s | P|M|S|H | - | - | 3 | 1030 | P | M | Neutral | S | SM | ||
36.46 € | 1 | auf Anfrage | - | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | - | - | - | Mittlere Bearbeitung | n/s | M|S | - | - | 3 | 1040 | - | M | Neutral | S | SM | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Stahl / Gusseisen | - | - | - | Mittlere Bearbeitung | n/s | P|K | K | - | 3 | 4230 | P | - | Neutral | - | SM | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Stahl | - | - | - | Mittlere Bearbeitung | n/s | P | - | - | 3 | 4240 | P | - | Neutral | - | SM | ||
36.46 € | 1 | auf Anfrage | - | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | - | - | - | Mittlere Bearbeitung | n/s | M|S | - | - | 3 | S30T | - | M | Neutral | S | SM |