Teilenummer
|
---|
N3311A084508EKM3330 |
N3311A084508MKM3330 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO-Anwendung H | Typempfehlung | Andere Designs | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Alle ISO-Anwendungsbereiche | ISO-Anwendung K | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | Anzahl der Schneidkanten | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | Einsteckform | ISO-Anwendung M | Design einfügen | ISO-Anwendung N | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | Art der Sorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.38 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.004 | - | K | BS = 1,20 mm / W1 = 9,00 mm | Mittlere Bearbeitung | K | K - erste Option | 7 | 0.8 | 2xR / 2xL | 08 04 | 3330 | - | 331-08 | - | Neutral | - | - | KM | Hartes Metall | ||
21.31 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.004 | - | K | BS = 1,20 mm / W1 = 9,00 mm | Mittlere Bearbeitung | K | K - erste Option | 7 | 0.8 | 2xR / 2xL | 08 04 | 3330 | - | 331-08 | - | Neutral | - | - | KM | Hartes Metall |
Loading...
Clearance angle | N (0°) | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 82090020 | eClass-5.1 | 21011901 | Einstecktyp | CoroMill 331 Fräsplatte |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ISO-Anwendung H
ISO-Anwendung P
ISO-Anwendung M
ISO-Anwendung N
ISO-Anwendung S
Ausführung
work material
Zolltarif - Gewicht(kg)
Typempfehlung
Andere Designs
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
Alle ISO-Anwendungsbereiche
ISO-Anwendung K
Max. Schnitttiefe(mm)
Eckenradius RE(mm)
Anzahl der Schneidkanten
Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S
Notenschlüssel
Einsteckform
Design einfügen
Geometrie / Schnittkante
Art der Sorte
Optionale Eigenschaften