Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
N3311A054508HMMS40T
Teilenummer
|
---|
N3311A054508HMMS40T |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO-Anwendung H | Typempfehlung | Andere Designs | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Alle ISO-Anwendungsbereiche | ISO-Anwendung K | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | Anzahl der Schneidkanten | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | Einsteckform | ISO-Anwendung M | Design einfügen | ISO-Anwendung N | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | Art der Sorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.003 | - | - | - | Mittlere Bearbeitung | K|S | K | - | 0.8 | 2xR / 2xL | 05 04 | S40T | - | 331-05 | - | Neutral | - | S | MM | Hartes Metall |
Loading...
Clearance angle | N (0°) | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 82090020 | eClass-5.1 | 21011901 | Einstecktyp | CoroMill 331 Fräsplatte |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 331 Wendeschneidplatte für Seiten- und Planfräsen, die Teilenummer ist N3311A054508HMMS40T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N3311A054508HMMS40T.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
ISO-Anwendung H
Typempfehlung
Andere Designs
Max. Schnitttiefe(mm)
ISO-Anwendung P
ISO-Anwendung M
ISO-Anwendung N
Ausführung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
Alle ISO-Anwendungsbereiche
ISO-Anwendung K
Eckenradius RE(mm)
Anzahl der Schneidkanten
Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S
Notenschlüssel
Einsteckform
Design einfügen
ISO-Anwendung S
Geometrie / Schnittkante
Art der Sorte
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
L331.1A-05 45 30H-WL1030 |
L331.1A-08 45 15H-WL1030 |
L331.1A-08 45 23H-WL1030 |
N3311A054508HNL1025 |
N3311A054508HNL1130 |
N3311A054508HNLH10 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO-Anwendung H | Typempfehlung | Andere Designs | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Alle ISO-Anwendungsbereiche | ISO-Anwendung K | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | Anzahl der Schneidkanten | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | Einsteckform | ISO-Anwendung M | Design einfügen | ISO-Anwendung N | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | Art der Sorte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 0.003 | H | - | - | Mittlere Bearbeitung | P|K|N|S|H | K | - | 3.05 | 2 | 05 04 | 1030 | P | 331-05 | - | Links | N | S | Wischer - WL | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 0.004 | H | - | - | Mittlere Bearbeitung | P|K|N|S|H | K | - | 1.52 | 2 | 08 04 | 1030 | P | 331-08 | - | Links | N | S | Wischer - WL | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 0.004 | H | - | - | Mittlere Bearbeitung | P|K|N|S|H | K | - | 2.29 | 2 | 08 04 | 1030 | P | 331-08 | - | Links | N | S | Wischer - WL | Hartes Metall | ||
28.23 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.003 | - | - | - | Oberflächenbehandlung | P|M|K|N|S | K | - | 0.8 | 2xR / 2xL | 05 04 | 1025 | P | 331-05 | M | Neutral | N | S | NL | Hartes Metall | ||
25.54 € | 1 | auf Anfrage | Nicht eisenhaltiges Metall | 0.003 | - | - | BS = 0,80 mm / W1 = 9,50 mm | Oberflächenbehandlung | N | - | 5.7 | 0.8 | 2 | 05 04 | 1130 | - | 331-05 | - | Neutral | N | - | NL | Hartes Metall | ||
20.38 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall | 0.003 | - | - | - | Oberflächenbehandlung | K|N | K | - | 0.8 | 2xR / 2xL | 05 04 | H10 | - | 331-05 | - | Neutral | N | - | NL | Hartes Metall |