Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEHW180416R21130
Teilenummer
|
---|
LEHW180416R21130 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Clearance angle | work material | Geometrie/Schneidkante | Typempfehlung | Andere Designs | Zolltarifgewicht (kg) | Großer Einsatz/Einlegesitz L/S | ISO-Anwendungsbereich H | ISO-Anwendungsbereich M | Alle ISO-Anwendungsbereiche | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | ISO-Anwendungsbereich P | Anzahl der Schneidkanten | Notenschlüssel | Einsteckform | Einstecktyp | ISO-Anwendungsbereich K | Design einfügen | Für welche Art der Bearbeitung geeignet? | ISO-Anwendungsbereich S | ISO-Anwendungsbereich N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.15 € | 1 | auf Anfrage | E (20°) | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | Flach | - | W1 = 13.70 mm | 0.012 | 18 04 | H | M | P|M|N|S|H | LE = 19.00 | 1.6 | P | 2 | 1130 | LEHW* | Einseitiger Einsatz mit Bohrung und Geometrie | - | Rechtsanschlag | Oberflächenbehandlung | S | N |
Loading...
Zolltarifliche Warennummer | 82090020 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21011901 |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Art der Sorte | Karbid | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK T-Max Langkanteneinsatz zum Fräsen, die Teilenummer ist LEHW180416R21130.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEHW180416R21130.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Typempfehlung
ISO-Anwendungsbereich K
Ausführung
Clearance angle
Geometrie/Schneidkante
Andere Designs
Zolltarifgewicht(kg)
Großer Einsatz/Einlegesitz L/S
ISO-Anwendungsbereich H
ISO-Anwendungsbereich M
Alle ISO-Anwendungsbereiche
Max. Schnitttiefe(mm)
Eckenradius RE(mm)
ISO-Anwendungsbereich P
Anzahl der Schneidkanten
Notenschlüssel
Einsteckform
Einstecktyp
Design einfügen
Für welche Art der Bearbeitung geeignet?
ISO-Anwendungsbereich S
ISO-Anwendungsbereich N
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
21531211111235 |
215312111114040 |
21531211111H13A |
21531211111SM30 |
21531211111SMA |
LDHT 19 04 00-PL 1030 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Clearance angle | work material | Geometrie/Schneidkante | Typempfehlung | Andere Designs | Zolltarifgewicht (kg) | Großer Einsatz/Einlegesitz L/S | ISO-Anwendungsbereich H | ISO-Anwendungsbereich M | Alle ISO-Anwendungsbereiche | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | ISO-Anwendungsbereich P | Anzahl der Schneidkanten | Notenschlüssel | Einsteckform | Einstecktyp | ISO-Anwendungsbereich K | Design einfügen | Für welche Art der Bearbeitung geeignet? | ISO-Anwendungsbereich S | ISO-Anwendungsbereich N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.54 € | 1 | auf Anfrage | D (15°) | Edelstahl / Gusseisen | -21 | - | - | 0.007 | 12 05 | - | M | M|K | - | nicht verfügbar | - | 4 | 235 | 215* | Doppelseitiger Einsatz mit Bohrung und Geometrie | K | Neutral | Aufrauen | - | - | ||
42.08 € | 1 | auf Anfrage | D (15°) | Stahl / Gusseisen | -21 | - | - | 0.007 | 12 05 | - | - | P|K | - | nicht verfügbar | P | 4 | 4040 | 215* | Doppelseitiger Einsatz mit Bohrung und Geometrie | K | Neutral | Aufrauen | - | - | ||
31.00 € | 1 | auf Anfrage | N (0°) | Gusseisen | 1211 | - | - | 0.007 | 12 11 | - | - | K | - | - | - | 4 | H13A | 215* | Doppelseitiger Einsatz mit Bohrung und Geometrie | K | Neutral | Aufrauen | - | - | ||
31.00 € | 1 | auf Anfrage | N (0°) | Stahl / Gusseisen | 1211 | - | - | 0.007 | 12 11 | - | - | P|K | - | - | P | 4 | SM30 | 215* | Doppelseitiger Einsatz mit Bohrung und Geometrie | K | Neutral | Aufrauen | - | - | ||
31.00 € | 1 | auf Anfrage | N (0°) | Stahl / Gusseisen | 1211 | - | - | 0.007 | 12 11 | - | - | P|K | - | - | P | 4 | SMA | 215* | Doppelseitiger Einsatz mit Bohrung und Geometrie | K | Neutral | Aufrauen | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | D (15°) | Stahl / Gusseisen | PL | P | - | 0.012 | 19 04 | - | - | P|K | - | - | P | 2 | 1030 | LDHT* | Einseitiger Einsatz mit Bohrung und Geometrie | K | Rechtsanschlag | Oberflächenbehandlung | - | - |