Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RCKT1606M0KH3330
Teilenummer
|
---|
RCKT1606M0KH3330 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO-Anwendung H | Typempfehlung | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Alle ISO-Anwendungsbereiche | ISO-Anwendung K | Eckenradius RE (mm) | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | Einsteckform | Einstecktyp | ISO-Anwendung M | ISO-Anwendung N | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | Art der Sorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.69 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.012 | - | K | Aufrauen | K | K - erste Option | 8 | 16 06 | 3330 | - | 200-16 | CoroMill 200 - metrische Ausführung | - | - | - | KH | Hartes Metall |
Loading...
Clearance angle | C (7°) | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 82090020 | eClass-5.1 | 21011901 | Anzahl der Schneidkanten | 4 |
Design einfügen | Neutral | Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 200 Wendeplatte zum Fräsen, die Teilenummer ist RCKT1606M0KH3330.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RCKT1606M0KH3330.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ISO-Anwendung H
ISO-Anwendung P
ISO-Anwendung M
ISO-Anwendung N
ISO-Anwendung S
Ausführung
work material
Zolltarif - Gewicht(kg)
Typempfehlung
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
Alle ISO-Anwendungsbereiche
ISO-Anwendung K
Eckenradius RE(mm)
Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S
Notenschlüssel
Einsteckform
Einstecktyp
Geometrie / Schnittkante
Art der Sorte
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
RCHT09T300PL1030 |
RCHT10T3M0KLH13A |
RCHT10T3M0ML1040 |
RCKT1606M0KM1020 |
RCKT1606M0KM3040 |
RCKT1606M0KM3220 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO-Anwendung H | Typempfehlung | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Alle ISO-Anwendungsbereiche | ISO-Anwendung K | Eckenradius RE (mm) | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | Einsteckform | Einstecktyp | ISO-Anwendung M | ISO-Anwendung N | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | Art der Sorte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 0.003 | H | P | Oberflächenbehandlung | P|M|N|S|H | - | 4.7 | 09 T3 | 1030 | P - erste Option | 200-09 | CoroMill 200 - zöllige Ausführung | M | N | S | PL | Hartes Metall | ||
14.74 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.003 | - | - | Oberflächenbehandlung | K | K | 5 | 10 T3 | H13A | - | 200-10 | CoroMill 200 - metrische Ausführung | - | - | - | KL | Hartes Metall | ||
20.46 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen | 0.03 | - | - | Oberflächenbehandlung | M|K | K | 5 | 10 T3 | 1040 | - | 200-10 | CoroMill 200 - metrische Ausführung | M | - | - | ML | Hartes Metall | ||
30.69 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.012 | - | - | Mittlere Bearbeitung | K | K | 7.9 | 16 06 | 1020 | - | 200-16 | CoroMill 200 - metrische Ausführung | - | - | - | KM | Hartes Metall | ||
31.85 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.012 | - | - | Mittlere Bearbeitung | K | K | 7.9 | 16 06 | 3040 | - | 200-16 | CoroMill 200 - metrische Ausführung | - | - | - | KM | Hartes Metall | ||
30.69 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.012 | - | - | Mittlere Bearbeitung | K | K | 7.9 | 16 06 | 3220 | - | 200-16 | CoroMill 200 - metrische Ausführung | - | - | - | KM | Hartes Metall |