Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RCHT130400PL1030
Teilenummer
|
---|
RCHT130400PL1030 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO-Anwendung H | Typempfehlung | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Alle ISO-Anwendungsbereiche | ISO-Anwendung K | Eckenradius RE (mm) | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | Einsteckform | Einstecktyp | ISO-Anwendung M | ISO-Anwendung N | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | Art der Sorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 0.006 | H | P | Oberflächenbehandlung | P|M|N|S|H | - | 6.35 | 13 04 | 1030 | P - erste Option | 200-13 | CoroMill 200 - zöllige Ausführung | M | N | S | PL | Hartes Metall |
Loading...
Clearance angle | C (7°) | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 82090020 | eClass-5.1 | 21011901 | Anzahl der Schneidkanten | 4 |
Design einfügen | Neutral | Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 200 Wendeplatte zum Fräsen, die Teilenummer ist RCHT130400PL1030.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RCHT130400PL1030.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
ISO-Anwendung K
Ausführung
Zolltarif - Gewicht(kg)
ISO-Anwendung H
Typempfehlung
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
Alle ISO-Anwendungsbereiche
Eckenradius RE(mm)
Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S
Notenschlüssel
ISO-Anwendung P
Einsteckform
Einstecktyp
ISO-Anwendung M
ISO-Anwendung N
ISO-Anwendung S
Geometrie / Schnittkante
Art der Sorte
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
RCHT09T300PL1030 |
RCHT10T3M0KLH13A |
RCHT10T3M0ML1040 |
RCHT1606M0KLH13A |
RCHT1606M0ML1040 |
RCHT1606M0ML2030 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO-Anwendung H | Typempfehlung | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Alle ISO-Anwendungsbereiche | ISO-Anwendung K | Eckenradius RE (mm) | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | Einsteckform | Einstecktyp | ISO-Anwendung M | ISO-Anwendung N | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | Art der Sorte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 0.003 | H | P | Oberflächenbehandlung | P|M|N|S|H | - | 4.7 | 09 T3 | 1030 | P - erste Option | 200-09 | CoroMill 200 - zöllige Ausführung | M | N | S | PL | Hartes Metall | ||
14.74 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.003 | - | - | Oberflächenbehandlung | K | K | 5 | 10 T3 | H13A | - | 200-10 | CoroMill 200 - metrische Ausführung | - | - | - | KL | Hartes Metall | ||
20.46 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen | 0.03 | - | - | Oberflächenbehandlung | M|K | K | 5 | 10 T3 | 1040 | - | 200-10 | CoroMill 200 - metrische Ausführung | M | - | - | ML | Hartes Metall | ||
26.85 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.013 | - | - | Oberflächenbehandlung | K | K | 7.9 | 16 06 | H13A | - | 200-16 | CoroMill 200 - metrische Ausführung | - | - | - | KL | Hartes Metall | ||
36.92 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen | 0.131 | - | - | Oberflächenbehandlung | M|K | K | 7.9 | 16 06 | 1040 | - | 200-16 | CoroMill 200 - metrische Ausführung | M | - | - | ML | Hartes Metall | ||
39.08 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.013 | - | M | Oberflächenbehandlung | M|S | - | 7.9 | 16 06 | 2030 | - | 200-16 | CoroMill 200 - metrische Ausführung | M - erste Option | - | S | ML | Hartes Metall |