Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
327R122220045CH1025
Teilenummer
|
---|
327R122220045CH1025 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarif - Gewicht (kg) | Durchmesser des Fräsers Dc (mm) | Rillenbreite / Winkel | max. radiale Schnitttiefe ar | Max. Schnitttiefe (mm) | Einsteckform | Großer Einsatz / Einsatzhalter | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.38 € | 1 | auf Anfrage | 0.011 | 21.7 | 2 | 1.7 | 1.7 | 327-12 | 12 | 12 |
Loading...
work material | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Andere Designs | 45° | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Gefast | Zolltarif - Anzahl | 82090020 |
Anzahl der Wendeschneidplatten / Fräser Zn | 3 | Alle ISO-Anwendungsbereiche | P|M|K|N|S | ISO-Anwendung K | K |
Eckenradius RE(mm) | k.A. | eClass-5.1 | 21011901 | Anzahl der Schneidkanten | 3 |
Notenschlüssel | 1025 | ISO-Anwendung P | P | Anwendung Fräsen | Innennuten- und Gewindefräser |
Einstecktyp | CoroMill 327 Einsatz zum Anfasen | ISO-Anwendung M | M | Design einfügen | Rechts |
ISO-Anwendung N | N | Fräsertyp | CoroMill 327, Wendeplatte ab 10 mm Bohrung | Hersteller | SANDVIK Coromant |
ISO-Anwendung S | S | Geometrie / Schnittkante | CH | Art der Sorte | Hartes Metall |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 327 Vollhartmetallkopf zum Anfasen, die Teilenummer ist 327R122220045CH1025.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 327R122220045CH1025.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Durchmesser des Fräsers Dc(mm)
Rillenbreite / Winkel
max. radiale Schnitttiefe ar
Max. Schnitttiefe(mm)
Einsteckform
Großer Einsatz / Einsatzhalter
Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
327R061212045CH1025 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zolltarif - Gewicht (kg) | Durchmesser des Fräsers Dc (mm) | Rillenbreite / Winkel | max. radiale Schnitttiefe ar | Max. Schnitttiefe (mm) | Einsteckform | Großer Einsatz / Einsatzhalter | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.38 € | 1 | auf Anfrage | 0.002 | 11.7 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 327-06 | 6 | 6 |