SANDVIK CoroMill 390 Wendeplatte zum Fräsen (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

390R070204EPL1130

Teilenummer
390R070204EPL1130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Clearance angle work material Zolltarif - Gewicht
(kg)
ISO-Anwendung H Typempfehlung Andere Designs Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? Alle ISO-Anwendungsbereiche ISO-Anwendung K Max. Schnitttiefe
(mm)
Eckenradius RE
(mm)
Anzahl der Schneidkanten Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S Notenschlüssel ISO-Anwendung P Einsteckform Einstecktyp ISO-Anwendung M ISO-Anwendung N ISO-Anwendung S Geometrie / Schnittkante Art der Sorte Zolltarif - Herkunftsland

30.54 €

1 auf Anfrage [Sonstige] 18°Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte0.001H-W1 = 4,00 mm / BS = 1,40 mmOberflächenbehandlungP|M|N|S|H-LE = 5.900.4207 021130P390-07R390 - Einsatzgröße 7 mmMNSPLHartes MetallDE

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 82090020
eClass-5.1 21011901 Design einfügen Rechts Hersteller SANDVIK Coromant

Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 390 Wendeplatte zum Fräsen, die Teilenummer ist 390R070204EPL1130.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 390R070204EPL1130.

Produktvarianten

Teilenummer
390R070202MMM1040
390R070202MPM1130
390R070202MPM4240
390R070204MKM1020
390R070204MKM3330
390R070204MMM1040
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Clearance angle work material Zolltarif - Gewicht
(kg)
ISO-Anwendung H Typempfehlung Andere Designs Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? Alle ISO-Anwendungsbereiche ISO-Anwendung K Max. Schnitttiefe
(mm)
Eckenradius RE
(mm)
Anzahl der Schneidkanten Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S Notenschlüssel ISO-Anwendung P Einsteckform Einstecktyp ISO-Anwendung M ISO-Anwendung N ISO-Anwendung S Geometrie / Schnittkante Art der Sorte Zolltarif - Herkunftsland

24.08 €

1 auf Anfrage [Sonstige] 18°Edelstahl0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 0,70 mmMittlere BearbeitungM-LE = 5.900.2207 021040-390-07R390 - Einsatzgröße 7 mmM--MMHartes MetallDE

25.62 €

1 auf Anfrage [Sonstige] 18°Stahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 0,70 mmMittlere BearbeitungP|S-LE = 5.900.2207 021130P390-07R390 - Einsatzgröße 7 mm--SPMHartes MetallDE

-

1 auf Anfrage [Sonstige] 18°Stahl0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 0,70 mmMittlere BearbeitungP-LE = 5.900.2207 024240P390-07R390 - Einsatzgröße 7 mm---PMHartes MetallDE

24.08 €

1 auf Anfrage [Sonstige] 18°Gusseisen0.001-KW1 = 4,00 mm / BS = 1,40 mmMittlere BearbeitungKK - erste OptionLE = 5.900.4207 021020-390-07R390 - Einsatzgröße 7 mm---KMHartes MetallDE

24.08 €

1 auf Anfrage [Sonstige] 18°Gusseisen0.001-KW1 = 4,00 mm / BS = 1,40 mmMittlere BearbeitungKK - erste OptionLE = 5.900.4207 023330-390-07R390 - Einsatzgröße 7 mm---KMHartes MetallDE

24.08 €

1 auf Anfrage [Sonstige] 18°Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.001--W1 = 4,00 mm / BS = 1,40 mmMittlere BearbeitungM|S-LE = 5.900.4207 021040-390-07R390 - Einsatzgröße 7 mmM-SMMHartes MetallDE

Technischer Support