Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R390180650HML1040
Teilenummer
|
---|
R390180650HML1040 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Clearance angle | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO-Anwendung H | Typempfehlung | Andere Designs | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Alle ISO-Anwendungsbereiche | ISO-Anwendung K | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | Anzahl der Schneidkanten | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | Einsteckform | Einstecktyp | ISO-Anwendung M | ISO-Anwendung N | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | Art der Sorte | Zolltarif - Herkunftsland | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.85 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | Edelstahl / Gusseisen | 0.012 | - | - | n/s | Oberflächenbehandlung | M|K | K | 15.7 | 5 | 2 | 18 06 | 1040 | - | 390-18 | R390 - Einsatzgröße 18 mm | M | - | - | ML | Hartes Metall | DE |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 82090020 |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21011901 | Design einfügen | Rechts | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 390 Wendeplatte zum Fräsen, die Teilenummer ist R390180650HML1040.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R390180650HML1040.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
ISO-Anwendung H
Typempfehlung
ISO-Anwendung P
ISO-Anwendung N
ISO-Anwendung S
Ausführung
Clearance angle
Zolltarif - Gewicht(kg)
Andere Designs
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
Alle ISO-Anwendungsbereiche
ISO-Anwendung K
Max. Schnitttiefe(mm)
Eckenradius RE(mm)
Anzahl der Schneidkanten
Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S
Notenschlüssel
Einsteckform
Einstecktyp
ISO-Anwendung M
Geometrie / Schnittkante
Art der Sorte
Zolltarif - Herkunftsland
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
390R070202MMM1040 |
390R070202MPM1130 |
390R070202MPM4240 |
R390180650HML2030 |
R390180650HML2040 |
R390180650HPL1010 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Clearance angle | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO-Anwendung H | Typempfehlung | Andere Designs | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Alle ISO-Anwendungsbereiche | ISO-Anwendung K | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | Anzahl der Schneidkanten | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | Einsteckform | Einstecktyp | ISO-Anwendung M | ISO-Anwendung N | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | Art der Sorte | Zolltarif - Herkunftsland |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.08 € | 1 | auf Anfrage | [Sonstige] 18° | Edelstahl | 0.001 | - | - | W1 = 4,00 mm / BS = 0,70 mm | Mittlere Bearbeitung | M | - | LE = 5.90 | 0.2 | 2 | 07 02 | 1040 | - | 390-07 | R390 - Einsatzgröße 7 mm | M | - | - | MM | Hartes Metall | DE | ||
25.62 € | 1 | auf Anfrage | [Sonstige] 18° | Stahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.001 | - | - | W1 = 4,00 mm / BS = 0,70 mm | Mittlere Bearbeitung | P|S | - | LE = 5.90 | 0.2 | 2 | 07 02 | 1130 | P | 390-07 | R390 - Einsatzgröße 7 mm | - | - | S | PM | Hartes Metall | DE | ||
- | 1 | auf Anfrage | [Sonstige] 18° | Stahl | 0.001 | - | - | W1 = 4,00 mm / BS = 0,70 mm | Mittlere Bearbeitung | P | - | LE = 5.90 | 0.2 | 2 | 07 02 | 4240 | P | 390-07 | R390 - Einsatzgröße 7 mm | - | - | - | PM | Hartes Metall | DE | ||
49.85 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | Edelstahl / Gusseisen | 0.006 | - | - | n/s | Oberflächenbehandlung | M|K | K | 15.7 | 5 | 2 | 18 06 | 2030 | - | 390-18 | R390 - Einsatzgröße 18 mm | M | - | - | ML | Hartes Metall | DE | ||
47.23 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | Edelstahl / Gusseisen | 0.006 | - | - | n/s | Oberflächenbehandlung | M|K | K | 15.7 | 5 | 2 | 18 06 | 2040 | - | 390-18 | R390 - Einsatzgröße 18 mm | M | - | - | ML | Hartes Metall | DE | ||
47.85 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 0.006 | H | - | n/s | Oberflächenbehandlung | S|H | - | 15.7 | 5 | 2 | 18 06 | 1010 | - | 390-18 | R390 - Einsatzgröße 18 mm | - | - | S | PL | Hartes Metall | DE |