Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
415N050206MM301010
Teilenummer
|
---|
415N050206MM301010 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO-Anwendung H | Andere Designs | Alle ISO-Anwendungsbereiche | Eckenradius RE (mm) | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | Einsteckform | Einstecktyp | ISO-Anwendung M | ISO-Anwendung S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.31 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Werkstoff mit hoher Härte | 0 | H | LE = 3.80 mm | P|H | 0.6 | 05 02 | 1010 | P | 415-05 | 415N - Einsatzgröße 05 mm | - | - |
Loading...
Clearance angle | P (11°) | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Mittlere Bearbeitung | Zolltarif - Anzahl | 82090020 | eClass-5.1 | 21011901 |
Anzahl der Schneidkanten | 4 | Design einfügen | Neutral | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Geometrie / Schnittkante | M30 | Art der Sorte | Hartes Metall | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 415 Wendeplatte zum Fräsen, die Teilenummer ist 415N050206MM301010.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 415N050206MM301010.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
ISO-Anwendung M
ISO-Anwendung S
Ausführung
Zolltarif - Gewicht(kg)
ISO-Anwendung H
Andere Designs
Alle ISO-Anwendungsbereiche
Eckenradius RE(mm)
Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S
Notenschlüssel
ISO-Anwendung P
Einsteckform
Einstecktyp
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
415N050206MM301030 |
415N050206MM301040 |
415N050206MM304240 |
415N050206MM30H13A |
415N050206MM30S30T |
415N050206MM30S40T |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO-Anwendung H | Andere Designs | Alle ISO-Anwendungsbereiche | Eckenradius RE (mm) | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | Einsteckform | Einstecktyp | ISO-Anwendung M | ISO-Anwendung S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | Stahl | 0.001 | - | LE = 3.80 mm | P | 0.6 | 05 02 | 1030 | P | 415-05 | 415N - Einsatzgröße 05 mm | - | - | ||
22.31 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl | 0 | - | LE = 3.80 mm | M | 0.6 | 05 02 | 1040 | - | 415-05 | 415N - Einsatzgröße 05 mm | M | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl | 0 | - | LE = 3.80 mm | P-M | 0.6 | 05 02 | 4240 | P | 415-05 | 415N - Einsatzgröße 05 mm | M | - | ||
17.77 € | 1 | auf Anfrage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0 | - | LE = 3.80 mm | S | 0.6 | 05 02 | H13A | - | 415-05 | 415N - Einsatzgröße 05 mm | - | S | ||
22.31 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0 | - | LE = 3.80 mm | M|S | 0.6 | 05 02 | S30T | - | 415-05 | 415N - Einsatzgröße 05 mm | M | S | ||
22.31 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0 | - | LE = 3.80 mm | M|S | 0.6 | 05 02 | S40T | - | 415-05 | 415N - Einsatzgröße 05 mm | M | S |