Teilenummer
|
---|
170-00-200801E-PFHN 1130 |
170-00-200801E-PFLN 1130 |
170-00-200801E-PFMN 1130 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Geometrie / Schnittkante | |
---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | Aufrauen | PFHN | ||
1 | auf Anfrage | Oberflächenbehandlung | PFLN | ||
1 | auf Anfrage | Mittlere Bearbeitung | PFMN |
Loading...
Clearance angle | N (0°) | work material | Stahl | Zolltarif - Gewicht(kg) | 0.028 |
---|---|---|---|---|---|
Typempfehlung | P | Andere Designs | W1 = 8,00 mm / LE = 19,50 mm | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 82090020 | Alle ISO-Anwendungsbereiche | P |
Eckenradius RE(mm) | 0.5 | eClass-5.1 | 21011901 | Anzahl der Schneidkanten | 4 |
Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Modulus 12 bis 22 08 | Notenschlüssel | 1130 | ISO-Anwendung P | P - erste Option |
Einsteckform | 170* | Einstecktyp | CoroMill 170 Kanteneinsatz | Design einfügen | Neutral |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Art der Sorte | Hartes Metall | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
Geometrie / Schnittkante
Ausführung
Optionale Eigenschaften