Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
327R1222100VMTHM1025
Teilenummer
|
---|
327R1222100VMTHM1025 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarif - Gewicht (kg) | Durchmesser des Fräsers Dc (mm) | Rillenbreite / Winkel | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Anzahl der Wendeschneidplatten / Fräser Zn | max. radiale Schnitttiefe ar | Max. Schnitttiefe (mm) | Anzahl der Schneidkanten | Einsteckform | Geometrie / Schnittkante | Großer Einsatz / Einsatzhalter | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198.46 € | 1 | auf Anfrage | 0.009 | 21.7 | 1.00 - 2.00 | Gewindefrästeilprofil 60° | 6 | 1.2 | 1.2 | 6 | 327-12 | VMTH | 12 | 12 |
Loading...
work material | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 82090020 | Alle ISO-Anwendungsbereiche | P|M|K|N|S | ISO-Anwendung K | K |
Eckenradius RE(mm) | k.A. | eClass-5.1 | 21011901 | Notenschlüssel | 1025 |
ISO-Anwendung P | P | Anwendung Fräsen | Innennuten- und Gewindefräser | Einstecktyp | CoroMill 327 Einsatz für die Gewindeherstellung |
ISO-Anwendung M | M | Design einfügen | Rechts | ISO-Anwendung N | N |
Fräsertyp | CoroMill 327, Wendeplatte ab 10 mm Bohrung | Hersteller | SANDVIK Coromant | ISO-Anwendung S | S |
Art der Sorte | Hartes Metall | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 327 Vollhartmetallkopf zum Gewindefräsen, die Teilenummer ist 327R1222100VMTHM1025.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 327R1222100VMTHM1025.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Durchmesser des Fräsers Dc(mm)
Rillenbreite / Winkel
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
Anzahl der Wendeschneidplatten / Fräser Zn
max. radiale Schnitttiefe ar
Max. Schnitttiefe(mm)
Anzahl der Schneidkanten
Einsteckform
Geometrie / Schnittkante
Großer Einsatz / Einsatzhalter
Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
327R061219WHTH1025 |
327R0612250VMTH1025 |
327R09-18 10UN-THM 1025 |
327R1222150MMTH1025 |
327R1222175MMTH1025 |
327R1222200MMTH1025 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zolltarif - Gewicht (kg) | Durchmesser des Fräsers Dc (mm) | Rillenbreite / Winkel | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Anzahl der Wendeschneidplatten / Fräser Zn | max. radiale Schnitttiefe ar | Max. Schnitttiefe (mm) | Anzahl der Schneidkanten | Einsteckform | Geometrie / Schnittkante | Großer Einsatz / Einsatzhalter | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.85 € | 1 | auf Anfrage | 0.002 | 11.7 | 19 Gewindegänge/Zoll | Gewindefräsen Whitworth 55° Vollprofil | 3 | k.A. | k.A. | 3 | 327-06 | WHTH | 6 | 6 | ||
104.62 € | 1 | auf Anfrage | 0.002 | 11.7 | 2.50 - 3.00 | Gewindefrästeilprofil 60° | 3 | 1.7 | 1.7 | 3 | 327-06 | VMTH | 6 | 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 0.005 | 17.7 | 10 Gewindegänge/Zoll | Gewindefräsen UN60° Vollprofil | 6 | k.A. | k.A. | 6 | 327-09 | UNTHM | 9 | 9 | ||
127.85 € | 1 | auf Anfrage | 0.01 | 21.7 | 1.5 | Gewindefräsen metrisch 60° Vollprofil | 3 | k.A. | k.A. | 3 | 327-12 | MMTH | 12 | 12 | ||
127.85 € | 1 | auf Anfrage | 0.01 | 21.7 | 1.75 | Gewindefräsen metrisch 60° Vollprofil | 3 | k.A. | k.A. | 3 | 327-12 | MMTH | 12 | 12 | ||
127.85 € | 1 | auf Anfrage | 0.01 | 21.7 | 2 | Gewindefräsen metrisch 60° Vollprofil | 3 | k.A. | k.A. | 3 | 327-12 | MMTH | 12 | 12 |