Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
327R09-18 20UN-THM 1025
Teilenummer
|
---|
327R09-18 20UN-THM 1025 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarif - Gewicht (kg) | Durchmesser des Fräsers Dc (mm) | Rillenbreite / Winkel | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Anzahl der Wendeschneidplatten / Fräser Zn | max. radiale Schnitttiefe ar | Max. Schnitttiefe (mm) | Anzahl der Schneidkanten | Einsteckform | Geometrie / Schnittkante | Großer Einsatz / Einsatzhalter | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 0.005 | 17.7 | 20 Gewindegänge/Zoll | Gewindefräsen UN60° Vollprofil | 6 | k.A. | k.A. | 6 | 327-09 | UNTHM | 9 | 9 |
Loading...
work material | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 82090020 | Alle ISO-Anwendungsbereiche | P|M|K|N|S | ISO-Anwendung K | K |
Eckenradius RE(mm) | k.A. | eClass-5.1 | 21011901 | Notenschlüssel | 1025 |
ISO-Anwendung P | P | Anwendung Fräsen | Innennuten- und Gewindefräser | Einstecktyp | CoroMill 327 Einsatz für die Gewindeherstellung |
ISO-Anwendung M | M | Design einfügen | Rechts | ISO-Anwendung N | N |
Fräsertyp | CoroMill 327, Wendeplatte ab 10 mm Bohrung | Hersteller | SANDVIK Coromant | ISO-Anwendung S | S |
Art der Sorte | Hartes Metall | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 327 Vollhartmetallkopf zum Gewindefräsen, die Teilenummer ist 327R09-18 20UN-THM 1025.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 327R09-18 20UN-THM 1025.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Durchmesser des Fräsers Dc(mm)
Rillenbreite / Winkel
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
Anzahl der Wendeschneidplatten / Fräser Zn
max. radiale Schnitttiefe ar
Max. Schnitttiefe(mm)
Anzahl der Schneidkanten
Einsteckform
Geometrie / Schnittkante
Großer Einsatz / Einsatzhalter
Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
327R061219WHTH1025 |
327R0612250VMTH1025 |
327R09-18 10UN-THM 1025 |
327R09-18 24UN-TH 1025 |
327R09-18 24UN-THM 1025 |
327R091808UNTH1025 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zolltarif - Gewicht (kg) | Durchmesser des Fräsers Dc (mm) | Rillenbreite / Winkel | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Anzahl der Wendeschneidplatten / Fräser Zn | max. radiale Schnitttiefe ar | Max. Schnitttiefe (mm) | Anzahl der Schneidkanten | Einsteckform | Geometrie / Schnittkante | Großer Einsatz / Einsatzhalter | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.85 € | 1 | auf Anfrage | 0.002 | 11.7 | 19 Gewindegänge/Zoll | Gewindefräsen Whitworth 55° Vollprofil | 3 | k.A. | k.A. | 3 | 327-06 | WHTH | 6 | 6 | ||
104.62 € | 1 | auf Anfrage | 0.002 | 11.7 | 2.50 - 3.00 | Gewindefrästeilprofil 60° | 3 | 1.7 | 1.7 | 3 | 327-06 | VMTH | 6 | 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 0.005 | 17.7 | 10 Gewindegänge/Zoll | Gewindefräsen UN60° Vollprofil | 6 | k.A. | k.A. | 6 | 327-09 | UNTHM | 9 | 9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 0.005 | 17.7 | 24 Gewindegänge/Zoll | Gewindefräsen UN60° Vollprofil | 3 | k.A. | k.A. | 3 | 327-09 | UNTH | 9 | 9 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 0.005 | 17.7 | 24 Gewindegänge/Zoll | Gewindefräsen UN60° Vollprofil | 6 | k.A. | k.A. | 6 | 327-09 | UNTHM | 9 | 9 | ||
122.46 € | 1 | auf Anfrage | 0.005 | 17.7 | 8 Gewindegänge/Zoll | Gewindefräsen UN60° Vollprofil | 3 | k.A. | k.A. | 3 | 327-09 | UNTH | 9 | 9 |