SANDVIK CoroMill 790 Wendeplatte zum Fräsen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R790160405PHNLH13A
R790160405PHNMH13A
R790160408PHNLH13A
R790160408PHNMH13A
R790160408PHPL1010
R790160408PHPL1130
R790160416PHNLH13A
R790160416PHNMH13A
R790160416PHPL1130
R790160420PHNLH13A
R790160420PHNMH13A
R790160420PHPL1130
R790160424PHNLH13A
R790160424PHNMH13A
R790160431PHNLH13A
R790160431PHNMH13A
R790160431PHPL1130
R790160440PHNLH13A
R790160440PHNMH13A
R790160440PHPL1130
R790160450PHNLH13A
R790160450PHNMH13A
R790160450PHPL1130
R790220505PHNMH13A
R790220508PHNMH13A
R790220508PHPL1010
R790220508PHPL1130
R790220516PHNMH13A
R790220516PHPL1130
R790220520PHNMH13A
R790220531PHNMH13A
R790220540PHNMH13A
R790220550PHNMH13A
R790220564PHNMH13A
R790-160408PH-PL 1030
R790-160416PH-PL 1030
R790-160420PH-PL 1030
R790-160431PH-PL 1030
R790-160440PH-PL 1030
R790-160450PH-PL 1030
R790-220508PH-PL 1030
R790-220516PH-PL 1030
R790-220520PH-PL 1030
R790-220531PH-PL 1030
R790-220540PH-PL 1030
R790-220550PH-PL 1030
R790-220564PH-PL 1030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Clearance angle work material Zolltarif - Gewicht
(kg)
ISO-Anwendung H Andere Designs Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? Alle ISO-Anwendungsbereiche ISO-Anwendung K Max. Schnitttiefe
(mm)
Eckenradius RE
(mm)
Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S Notenschlüssel ISO-Anwendung P Einsteckform ISO-Anwendung M ISO-Anwendung N ISO-Anwendung S Geometrie / Schnittkante

53.46 €

1 5 Arbeitstage E (20°)Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall0.006--OberflächenbehandlungK|NKLE = 12.000.516 04H13A-790-16-N-NL

53.46 €

1 5 Arbeitstage E (20°)Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall0.007--Mittlere BearbeitungK|NKLE = 12.000.516 04H13A-790-16-N-NM

53.46 €

1 5 Arbeitstage E (20°)Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall0.006--OberflächenbehandlungK|NKLE = 12.000.816 04H13A-790-16-N-NL

53.46 €

1 5 Arbeitstage E (20°)Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall0.007--Mittlere BearbeitungK|NKLE = 12.000.816 04H13A-790-16-N-NM

73.85 €

1 5 Arbeitstage E (20°)Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte0.007H-OberflächenbehandlungP|M|K|S|HKLE = 12.000.816 041010P790-16M-SPL

75.00 €

1 5 Arbeitstage E (20°)Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte0.007HW1 = 11,00 mm / BS = 1,00 mmOberflächenbehandlungP|M|N|S|H-LE = 12.000.816 041130P790-16MNSPL

53.46 €

1 5 Arbeitstage E (20°)Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall0.006--OberflächenbehandlungK|NKLE = 12.001.616 04H13A-790-16-N-NL

53.46 €

1 5 Arbeitstage E (20°)Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall0.007--Mittlere BearbeitungK|NKLE = 12.001.616 04H13A-790-16-N-NM

75.00 €

1 5 Arbeitstage E (20°)Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte0.007HW1 = 11,00 mm / BS = 1,00 mmOberflächenbehandlungP|M|N|S|H-LE = 12.001.616 041130P790-16MNSPL

53.46 €

1 5 Arbeitstage E (20°)Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall0.006--OberflächenbehandlungK|NKLE = 12.00216 04H13A-790-16-N-NL

53.46 €

1 5 Arbeitstage E (20°)Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall0.007--Mittlere BearbeitungK|NKLE = 12.00216 04H13A-790-16-N-NM

75.00 €

1 5 Arbeitstage E (20°)Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte0.007HW1 = 11,00 mm / BS = 1,00 mmOberflächenbehandlungP|M|N|S|H-LE = 12.00216 041130P790-16MNSPL

53.46 €

1 5 Arbeitstage E (20°)Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall0.006--OberflächenbehandlungK|NKLE = 12.002.416 04H13A-790-16-N-NL

53.46 €

1 5 Arbeitstage E (20°)Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall0.007--Mittlere BearbeitungK|NKLE = 12.002.416 04H13A-790-16-N-NM

53.46 €

1 5 Arbeitstage E (20°)Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall0.006--OberflächenbehandlungK|NKLE = 12.003.116 04H13A-790-16-N-NL

53.46 €

1 5 Arbeitstage E (20°)Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall0.007--Mittlere BearbeitungK|NKLE = 12.003.116 04H13A-790-16-N-NM

75.00 €

1 5 Arbeitstage E (20°)Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte0.007HW1 = 11,00 mm / BS = 1,00 mmOberflächenbehandlungP|M|N|S|H-LE = 12.003.116 041130P790-16MNSPL

53.46 €

1 5 Arbeitstage E (20°)Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall0.006--OberflächenbehandlungK|NKLE = 12.00416 04H13A-790-16-N-NL

53.46 €

1 5 Arbeitstage E (20°)Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall0.007--Mittlere BearbeitungK|NKLE = 12.00416 04H13A-790-16-N-NM

75.00 €

1 5 Arbeitstage E (20°)Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte0.007HW1 = 11,00 mm / BS = 1,00 mmOberflächenbehandlungP|M|N|S|H-LE = 12.00416 041130P790-16MNSPL

53.46 €

1 5 Arbeitstage E (20°)Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall0.006--OberflächenbehandlungK|NKLE = 12.00516 04H13A-790-16-N-NL

53.46 €

1 5 Arbeitstage E (20°)Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall0.007--Mittlere BearbeitungK|NKLE = 12.00516 04H13A-790-16-N-NM

75.00 €

1 5 Arbeitstage E (20°)Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte0.007HW1 = 11.00 mmOberflächenbehandlungP|M|N|S|H-LE = 12.00516 041130P790-16MNSPL

71.23 €

1 5 Arbeitstage F (25°)Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall0.018--Mittlere BearbeitungK|NKLE = 18.000.522 05H13A-790-22-N-NM

71.23 €

1 5 Arbeitstage F (25°)Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall0.018--Mittlere BearbeitungK|NKLE = 18.000.822 05H13A-790-22-N-NM

98.46 €

1 5 Arbeitstage F (25°)Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte0.018H-OberflächenbehandlungP|M|K|S|HKLE = 18.000.822 051010P790-22M-SPL

100.00 €

1 5 Arbeitstage F (25°)Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte0.018HW1 = 16,00 mm / BS = 1,00 mmOberflächenbehandlungP|M|N|S|H-LE = 18.000.822 051130P790-22MNSPL

71.23 €

1 5 Arbeitstage F (25°)Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall0.018--Mittlere BearbeitungK|NKLE = 18.001.622 05H13A-790-22-N-NM

100.00 €

1 5 Arbeitstage F (25°)Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte0.018HW1 = 16,00 mm / BS = 1,00 mmOberflächenbehandlungP|M|N|S|H-LE = 18.001.622 051130P790-22MNSPL

71.23 €

1 5 Arbeitstage F (25°)Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall0.018--Mittlere BearbeitungK|NKLE = 18.00222 05H13A-790-22-N-NM

71.23 €

1 5 Arbeitstage F (25°)Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall0.018--Mittlere BearbeitungK|NKLE = 18.003.122 05H13A-790-22-N-NM

71.23 €

1 5 Arbeitstage F (25°)Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall0.018--Mittlere BearbeitungK|NKLE = 18.00422 05H13A-790-22-N-NM

71.23 €

1 5 Arbeitstage F (25°)Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall0.018--Mittlere BearbeitungK|NKLE = 18.00522 05H13A-790-22-N-NM

71.23 €

1 5 Arbeitstage F (25°)Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall0.018--Mittlere BearbeitungK|NKLE = 18.006.422 05H13A-790-22-N-NM

-

1 auf Anfrage E (20°)Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte0.007H-OberflächenbehandlungP|M|K|S|HKLE = 12.000.816 041030P790-16M-SPL

-

1 auf Anfrage E (20°)Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte0.007H-OberflächenbehandlungP|M|K|S|HKLE = 12.001.616 041030P790-16M-SPL

-

1 auf Anfrage E (20°)Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte0.007H-OberflächenbehandlungP|M|K|S|HKLE = 12.00216 041030P790-16M-SPL

-

1 auf Anfrage E (20°)Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte0.007H-OberflächenbehandlungP|M|K|S|HKLE = 12.003.116 041030P790-16M-SPL

-

1 auf Anfrage E (20°)Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte0.007H-OberflächenbehandlungP|M|K|S|HKLE = 12.00416 041030P790-16M-SPL

-

1 auf Anfrage E (20°)Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte0.007H-OberflächenbehandlungP|M|K|S|HKLE = 12.00516 041030P790-16M-SPL

-

1 auf Anfrage F (25°)Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte0.018H-OberflächenbehandlungP|M|K|S|HKLE = 18.000.822 051030P790-22M-SPL

-

1 auf Anfrage F (25°)Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte0.018H-OberflächenbehandlungP|M|K|S|HKLE = 18.001.622 051030P790-22M-SPL

-

1 auf Anfrage F (25°)Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte0.018H-OberflächenbehandlungP|M|K|S|HKLE = 18.00222 051030P790-22M-SPL

-

1 auf Anfrage F (25°)Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte0.018H-OberflächenbehandlungP|M|K|S|HKLE = 18.003.122 051030P790-22M-SPL

-

1 auf Anfrage F (25°)Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte0.018H-OberflächenbehandlungP|M|K|S|HKLE = 18.00422 051030P790-22M-SPL

-

1 auf Anfrage F (25°)Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte0.018H-OberflächenbehandlungP|M|K|S|HKLE = 18.00522 051030P790-22M-SPL

-

1 auf Anfrage F (25°)Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte0.018H-OberflächenbehandlungP|M|K|S|HKLE = 18.006.422 051030P790-22M-SPL

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 82090020
eClass-5.1 21011901 Anzahl der Schneidkanten 2 Einstecktyp CoroMill 790 Fräsplatte
Design einfügen Rechts Hersteller SANDVIK Coromant Art der Sorte Hartes Metall
Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support