Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R790220550PHNMH13A
Teilenummer
|
---|
R790220550PHNMH13A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Clearance angle | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO-Anwendung H | Andere Designs | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Alle ISO-Anwendungsbereiche | ISO-Anwendung K | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | Einsteckform | ISO-Anwendung M | ISO-Anwendung N | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.23 € | 1 | auf Anfrage | F (25°) | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall | 0.018 | - | - | Mittlere Bearbeitung | K|N | K | LE = 18.00 | 5 | 22 05 | H13A | - | 790-22 | - | N | - | NM |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 82090020 |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21011901 | Anzahl der Schneidkanten | 2 | Einstecktyp | CoroMill 790 Fräsplatte |
Design einfügen | Rechts | Hersteller | SANDVIK Coromant | Art der Sorte | Hartes Metall |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 790 Wendeplatte zum Fräsen, die Teilenummer ist R790220550PHNMH13A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R790220550PHNMH13A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
ISO-Anwendung H
Andere Designs
ISO-Anwendung P
ISO-Anwendung M
ISO-Anwendung S
Ausführung
Clearance angle
Zolltarif - Gewicht(kg)
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
Alle ISO-Anwendungsbereiche
ISO-Anwendung K
Max. Schnitttiefe(mm)
Eckenradius RE(mm)
Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S
Notenschlüssel
Einsteckform
ISO-Anwendung N
Geometrie / Schnittkante
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
R790-160416PH-PL 1030 |
R790-160420PH-PL 1030 |
R790-160431PH-PL 1030 |
R790-160440PH-PL 1030 |
R790-160450PH-PL 1030 |
R790220564PHNMH13A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Clearance angle | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO-Anwendung H | Andere Designs | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Alle ISO-Anwendungsbereiche | ISO-Anwendung K | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | Einsteckform | ISO-Anwendung M | ISO-Anwendung N | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | E (20°) | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 0.007 | H | - | Oberflächenbehandlung | P|M|K|S|H | K | LE = 12.00 | 1.6 | 16 04 | 1030 | P | 790-16 | M | - | S | PL | ||
- | 1 | auf Anfrage | E (20°) | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 0.007 | H | - | Oberflächenbehandlung | P|M|K|S|H | K | LE = 12.00 | 2 | 16 04 | 1030 | P | 790-16 | M | - | S | PL | ||
- | 1 | auf Anfrage | E (20°) | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 0.007 | H | - | Oberflächenbehandlung | P|M|K|S|H | K | LE = 12.00 | 3.1 | 16 04 | 1030 | P | 790-16 | M | - | S | PL | ||
- | 1 | auf Anfrage | E (20°) | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 0.007 | H | - | Oberflächenbehandlung | P|M|K|S|H | K | LE = 12.00 | 4 | 16 04 | 1030 | P | 790-16 | M | - | S | PL | ||
- | 1 | auf Anfrage | E (20°) | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 0.007 | H | - | Oberflächenbehandlung | P|M|K|S|H | K | LE = 12.00 | 5 | 16 04 | 1030 | P | 790-16 | M | - | S | PL | ||
71.23 € | 1 | auf Anfrage | F (25°) | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall | 0.018 | - | - | Mittlere Bearbeitung | K|N | K | LE = 18.00 | 6.4 | 22 05 | H13A | - | 790-22 | - | N | - | NM |