Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R216209T3SM30
Teilenummer
|
---|
R216209T3SM30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Clearance angle | work material | Geometrie/Schneidkante | Zolltarifgewicht (kg) | Großer Einsatz/Einlegesitz L/S | ISO-Anwendungsbereich M | Alle ISO-Anwendungsbereiche | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | ISO-Anwendungsbereich P | Anzahl der Schneidkanten | Notenschlüssel | Einsteckform | Einstecktyp | Art der Sorte | ISO-Anwendungsbereich S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | P (11°) | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | - | 0.007 | 09 T3 | M | P|M|K | - | - | P | 2 | SM30 | R216.2 - U-Max | R216.2 - U-Max Wendeschneidplatte | Karbid | - |
Loading...
Zolltarifliche Warennummer | 82090020 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21011901 |
---|---|---|---|---|---|
ISO-Anwendungsbereich K | K | Design einfügen | Rechtsanschlag | Hersteller | SANDVIK COROMANT |
Für welche Art der Bearbeitung geeignet? | Mittlere Bearbeitung | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK U-Max-Wendeplatte zum Fräsen, die Teilenummer ist R216209T3SM30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R216209T3SM30.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Geometrie/Schneidkante
Max. Schnitttiefe(mm)
Eckenradius RE(mm)
ISO-Anwendungsbereich S
Ausführung
Clearance angle
Zolltarifgewicht(kg)
Großer Einsatz/Einlegesitz L/S
ISO-Anwendungsbereich M
Alle ISO-Anwendungsbereiche
ISO-Anwendungsbereich P
Anzahl der Schneidkanten
Notenschlüssel
Einsteckform
Einstecktyp
Art der Sorte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
R21544090208MWL4030 |
R21544090208MWL4040 |
R21544090208MWL530 |
R2162100204235 |
R2162100204SM30 |
R216215T3081235 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Clearance angle | work material | Geometrie/Schneidkante | Zolltarifgewicht (kg) | Großer Einsatz/Einlegesitz L/S | ISO-Anwendungsbereich M | Alle ISO-Anwendungsbereiche | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | ISO-Anwendungsbereich P | Anzahl der Schneidkanten | Notenschlüssel | Einsteckform | Einstecktyp | Art der Sorte | ISO-Anwendungsbereich S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.69 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | Stahl / Gusseisen | Wischer - WL | 0.001 | 09 02 | - | P|K | - | 0.8 | P | - | 4030 | 215.44 | R215.44 Fräseinsatz | Karbid | - | ||
25.69 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Wischer - WL | 0.001 | 09 02 | M | P|M|K | - | 0.8 | P | - | 4040 | 215.44 | R215.44 Fräseinsatz | Karbid | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | P (11°) | Stahl / Gusseisen | Wischer - WL | 0.001 | 09 02 | - | P|K | - | 0.8 | P | - | 530 | 215.44 | R215.44 Fräseinsatz | CERMET | - | ||
23.23 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | - | 0.002 | 10 02 | M | P|M|K | 15 | 0.4 | P | 2 | 235 | R216.2 - U-Max | R216.2 - U-Max Wendeschneidplatte | Karbid | - | ||
18.54 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | - | 0.002 | 10 02 | M | P|M|K | 15 | 0.4 | P | 2 | SM30 | R216.2 - U-Max | R216.2 - U-Max Wendeschneidplatte | Karbid | - | ||
24.62 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | - | 0.006 | 15 T3 | M | P|M|K | 15 | 0.8 | P | 2 | 235 | R216.2 - U-Max | R216.2 - U-Max Wendeschneidplatte | Karbid | - |