Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SEKN 15 04 AZ 3020
Teilenummer
|
---|
SEKN 15 04 AZ 3020 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Clearance angle | work material | Geometrie/Schneidkante | Typempfehlung | Fräserdurchmesser Dc (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Großer Einsatz/Einlegesitz L/S | ISO-Anwendungsbereich H | Freiwinkel des Einsatzes | ISO-Anwendungsbereich M | Alle ISO-Anwendungsbereiche | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | ISO-Anwendungsbereich P | Anzahl der Schneidkanten | Notenschlüssel | Anwendung Fräsen | Einsteckform | Einstecktyp | ISO-Anwendungsbereich K | Parallele Land-/Eckengestaltung | Design einfügen | Art der Sorte | Für welche Art der Bearbeitung geeignet? | ISO-Anwendungsbereich S | ISO-Anwendungsbereich N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | E (20°) | Gusseisen | AZ | - | - | 0.008 | 15 04 | - | - | - | K | 9.6 | - | - | 4 | 3020 | - | SEKN* | Flacher Einsatz ohne Bohrung | K | BS = 1.70/1.20 | Neutral | Karbid | Mittlere Bearbeitung | - | - |
Loading...
Zolltarifliche Warennummer | 82090020 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21011901 |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK-Wendeplatte zum Fräsen, die Teilenummer ist SEKN 15 04 AZ 3020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SEKN 15 04 AZ 3020.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typempfehlung
Fräserdurchmesser Dc(mm)
ISO-Anwendungsbereich H
Freiwinkel des Einsatzes
ISO-Anwendungsbereich M
Eckenradius RE(mm)
ISO-Anwendungsbereich P
Anwendung Fräsen
ISO-Anwendungsbereich S
ISO-Anwendungsbereich N
Ausführung
Clearance angle
work material
Geometrie/Schneidkante
Zolltarifgewicht(kg)
Großer Einsatz/Einlegesitz L/S
Alle ISO-Anwendungsbereiche
Max. Schnitttiefe(mm)
Anzahl der Schneidkanten
Notenschlüssel
Einsteckform
Einstecktyp
ISO-Anwendungsbereich K
Parallele Land-/Eckengestaltung
Design einfügen
Art der Sorte
Für welche Art der Bearbeitung geeignet?
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LPMH 25 06 10-PM 1030 |
LPMH250610PM4230 |
LPMH250610PM4240 |
SEKN1203AZ2030 |
SEKN1203AZ3040 |
SEKN1203AZ530 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Clearance angle | work material | Geometrie/Schneidkante | Typempfehlung | Fräserdurchmesser Dc (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Großer Einsatz/Einlegesitz L/S | ISO-Anwendungsbereich H | Freiwinkel des Einsatzes | ISO-Anwendungsbereich M | Alle ISO-Anwendungsbereiche | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | ISO-Anwendungsbereich P | Anzahl der Schneidkanten | Notenschlüssel | Anwendung Fräsen | Einsteckform | Einstecktyp | ISO-Anwendungsbereich K | Parallele Land-/Eckengestaltung | Design einfügen | Art der Sorte | Für welche Art der Bearbeitung geeignet? | ISO-Anwendungsbereich S | ISO-Anwendungsbereich N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | P (11°) | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | PM | - | - | 0.023 | 25 06 | - | - | M | P|M|K|S | ae=22.00 | 0.79 | P | 2 | 1030 | - | LPMH* | Einseitiger Einsatz mit Bohrung und Geometrie | K | - | Neutral | Karbid | Aufrauen | S | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | P (11°) | Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | PM | - | - | 0.023 | 25 06 | H | - | - | P|K|H | ae=22.00 | 0.79 | P | 2 | 4230 | - | LPMH* | Einseitiger Einsatz mit Bohrung und Geometrie | K | - | Neutral | Karbid | Aufrauen | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | P (11°) | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | PM | - | - | 0.022 | 25 06 | - | - | M | P|M|K | ae=22.00 | 0.79 | P | 2 | 4240 | - | LPMH* | Einseitiger Einsatz mit Bohrung und Geometrie | K | - | Neutral | Karbid | Aufrauen | - | - | ||
27.69 € | 1 | auf Anfrage | E (20°) | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | AZ | - | - | 0.006 | 12 03 | - | - | M | P|M|K|S | 9.6 | - | P | 4 | 2030 | - | SEKN* | Flacher Einsatz ohne Bohrung | K | BS = 1.70/1.20 | Neutral | Karbid | Mittlere Bearbeitung | S | - | ||
27.23 € | 1 | auf Anfrage | E (20°) | Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | AZ | - | - | 0.006 | 12 03 | H | - | - | P|K|H | 9.6 | - | P | 4 | 3040 | - | SEKN* | Flacher Einsatz ohne Bohrung | K | BS = 1.70/1.20 | Neutral | Karbid | Mittlere Bearbeitung | - | - | ||
19.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | E (20°) | Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall | AZ | - | - | 0.006 | 12 03 | - | - | M | M|K|N | 9.6 | - | - | 4 | 530 | - | SEKN* | Flacher Einsatz ohne Bohrung | K | BS = 2.00 | Neutral | CERMET | Mittlere Bearbeitung | - | N |