Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R24512T3KMMK20W
Teilenummer
|
---|
R24512T3KMMK20W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO-Anwendung H | Typempfehlung | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Zolltarif - Anzahl | Alle ISO-Anwendungsbereiche | ISO-Anwendung K | Max. Schnitttiefe (mm) | Anzahl der Schneidkanten | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | Einsteckform | ISO-Anwendung M | ISO-Anwendung N | Stirnfase / Schulterausführung | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | Art der Sorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.38 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen | 0.006 | - | - | Mittlere Bearbeitung | 82090020 | M|K | K | 6 | 4 | 12 T3 | K20W | - | 245-12 | M | - | BS = 2.00 mm | - | MM | Hartes Metall |
Loading...
Clearance angle | E (20°) | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Eckenradius RE(mm) | k.A. | eClass-5.1 | 21011901 | Einstecktyp | CoroMill 245 |
Design einfügen | Rechts | Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 245 Wendeplatte zum Fräsen, die Teilenummer ist R24512T3KMMK20W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R24512T3KMMK20W.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
ISO-Anwendung H
Typempfehlung
ISO-Anwendung P
ISO-Anwendung N
ISO-Anwendung S
Ausführung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
Zolltarif - Anzahl
Alle ISO-Anwendungsbereiche
ISO-Anwendung K
Max. Schnitttiefe(mm)
Anzahl der Schneidkanten
Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S
Notenschlüssel
Einsteckform
ISO-Anwendung M
Stirnfase / Schulterausführung
Geometrie / Schnittkante
Art der Sorte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
R24512T3ECD10 |
R24512T3EKL1020 |
R24512T3EKL3220 |
R24512T3MKH1020 |
R24512T3MKH3040 |
R24512T3MKH3220 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO-Anwendung H | Typempfehlung | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Zolltarif - Anzahl | Alle ISO-Anwendungsbereiche | ISO-Anwendung K | Max. Schnitttiefe (mm) | Anzahl der Schneidkanten | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | Einsteckform | ISO-Anwendung M | ISO-Anwendung N | Stirnfase / Schulterausführung | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | Art der Sorte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 0.006 | - | - | Oberflächenbehandlung | 82090020 | N | - | 6 | 1 | 12 T3 | CD10 | - | 245-12 | - | N | BS = 1.40 mm | - | Glatt | PKD | ||
32.62 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.006 | - | - | Oberflächenbehandlung | 82090020 | K | K | 6 | 4 | 12 T3 | 1020 | - | 245-12 | - | - | BS = 2.00 mm | - | KL | Hartes Metall | ||
32.62 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.006 | - | - | Oberflächenbehandlung | 82090020 | K | K | 6 | 4 | 12 T3 | 3220 | - | 245-12 | - | - | BS = 2.00 mm | - | KL | Hartes Metall | ||
26.15 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.006 | - | - | Aufrauen | 82090020 | K | K | 6 | 4 | 12 T3 | 1020 | - | 245-12 | - | - | BS = 1.47 mm | - | KH | Hartes Metall | ||
27.15 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.006 | - | - | Aufrauen | 82090020 | K | K | 6 | 4 | 12 T3 | 3040 | - | 245-12 | - | - | BS = 1.47 mm | - | KH | Hartes Metall | ||
26.15 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.006 | - | - | Aufrauen | 82090020 | K | K | 6 | 4 | 12 T3 | 3220 | - | 245-12 | - | - | BS = 1.47 mm | - | KH | Hartes Metall |