Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
345R13T5EML2040
Teilenummer
|
---|
345R13T5EML2040 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO-Anwendung H | Typempfehlung | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Alle ISO-Anwendungsbereiche | ISO-Anwendung K | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | Anzahl der Schneidkanten | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | ISO-Anwendung M | Design einfügen | Stirnfase / Schulterausführung | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.38 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen | 0.009 | - | - | Oberflächenbehandlung | M|K | K | 6 | 0.8 | 8 | 13 T5 | 2040 | P | M | Rechts | BS = 2.00 | - | E-ML |
Loading...
Clearance angle | N (0°) | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 82090020 | eClass-5.1 | 21011901 | Einsteckform | 345* |
Einstecktyp | Doppelseitiger Schraubeinsatz mit Geometrie | Hersteller | SANDVIK Coromant | Art der Sorte | Hartes Metall |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 345 Wendeplatte zum Fräsen, die Teilenummer ist 345R13T5EML2040.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 345R13T5EML2040.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
ISO-Anwendung H
Typempfehlung
ISO-Anwendung S
Ausführung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
Alle ISO-Anwendungsbereiche
ISO-Anwendung K
Max. Schnitttiefe(mm)
Eckenradius RE(mm)
Anzahl der Schneidkanten
Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S
Notenschlüssel
ISO-Anwendung P
ISO-Anwendung M
Design einfügen
Stirnfase / Schulterausführung
Geometrie / Schnittkante
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
345N-1305E-PW8 1030 |
345N-13T5E-MW8 1030 |
345N-13T5E-MW8 2030 |
345R13T5EMLS30T |
345R13T5EMLS40T |
345R13T5EMM1040 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO-Anwendung H | Typempfehlung | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Alle ISO-Anwendungsbereiche | ISO-Anwendung K | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | Anzahl der Schneidkanten | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | ISO-Anwendung M | Design einfügen | Stirnfase / Schulterausführung | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.093 | - | - | Oberflächenbehandlung | P|K | K | 6 | - | Rx2 + Lx2 | 13 05 | 1030 | P | - | Neutral | BS = 8.00 | - | PW - Wischer | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl | 0.01 | - | - | Oberflächenbehandlung | P|M | - | 8 | 1 | Rx2 + Lx2 | 13 T5 | 1030 | P | M | Neutral | BS = 8.00 | - | MW - Wischer | ||
- | 1 | auf Anfrage | Edelstahl | 0.01 | - | - | Oberflächenbehandlung | M | - | 8 | 1 | Rx2 + Lx2 | 13 T5 | 2030 | - | M | Neutral | BS = 8.00 | - | MW - Wischer | ||
46.38 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen | 0.009 | - | - | Oberflächenbehandlung | M|K | K | 6 | 0.8 | 8 | 13 T5 | S30T | - | M | Rechts | BS = 2.00 | S | E-ML | ||
46.38 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen | 0.009 | - | - | Oberflächenbehandlung | M|K | K | 6 | 0.8 | 8 | 13 T5 | S40T | - | M | Rechts | BS = 2.00 | S | E-ML | ||
46.38 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen | 0.009 | - | - | Mittlere Bearbeitung | M|K | K | 6 | 0.8 | 8 | 13 T5 | 1040 | - | M | Rechts | BS = 2.00 | - | E-MM |