Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
345N-1305E-PW8 1030
Teilenummer
|
---|
345N-1305E-PW8 1030 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO-Anwendung H | Typempfehlung | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Alle ISO-Anwendungsbereiche | ISO-Anwendung K | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | Anzahl der Schneidkanten | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | ISO-Anwendung M | Design einfügen | Stirnfase / Schulterausführung | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.093 | - | - | Oberflächenbehandlung | P|K | K | 6 | - | Rx2 + Lx2 | 13 05 | 1030 | P | - | Neutral | BS = 8.00 | - | PW - Wischer |
Loading...
Clearance angle | N (0°) | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 82090020 | eClass-5.1 | 21011901 | Einsteckform | 345* |
Einstecktyp | Doppelseitiger Schraubeinsatz mit Geometrie | Hersteller | SANDVIK Coromant | Art der Sorte | Hartes Metall |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 345 Wendeplatte zum Fräsen, die Teilenummer ist 345N-1305E-PW8 1030.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 345N-1305E-PW8 1030.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
ISO-Anwendung H
Typempfehlung
Eckenradius RE(mm)
ISO-Anwendung M
ISO-Anwendung S
Ausführung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
Alle ISO-Anwendungsbereiche
ISO-Anwendung K
Max. Schnitttiefe(mm)
Anzahl der Schneidkanten
Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S
Notenschlüssel
ISO-Anwendung P
Design einfügen
Stirnfase / Schulterausführung
Geometrie / Schnittkante
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
345L1305MPM1030 |
345L1305MPM4230 |
345L1305MPM4240 |
345N-13T5E-MW8 1030 |
345N-13T5E-MW8 2030 |
345N-13T5E-MW8 2040 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | ISO-Anwendung H | Typempfehlung | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Alle ISO-Anwendungsbereiche | ISO-Anwendung K | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | Anzahl der Schneidkanten | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | ISO-Anwendung M | Design einfügen | Stirnfase / Schulterausführung | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.01 | - | - | Mittlere Bearbeitung | P|K | K | 6 | 0.8 | 8 | 13 05 | 1030 | P | - | Links | - | - | M-PM | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.01 | - | - | Mittlere Bearbeitung | P|K | K | 6 | 0.8 | 8 | 13 05 | 4230 | P | - | Links | - | - | M-PM | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.01 | - | - | Mittlere Bearbeitung | P|K | K | 6 | 0.8 | 8 | 13 05 | 4240 | P | - | Links | - | - | M-PM | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl | 0.01 | - | - | Oberflächenbehandlung | P|M | - | 8 | 1 | Rx2 + Lx2 | 13 T5 | 1030 | P | M | Neutral | BS = 8.00 | - | MW - Wischer | ||
- | 1 | auf Anfrage | Edelstahl | 0.01 | - | - | Oberflächenbehandlung | M | - | 8 | 1 | Rx2 + Lx2 | 13 T5 | 2030 | - | M | Neutral | BS = 8.00 | - | MW - Wischer | ||
- | 1 | auf Anfrage | Edelstahl | 0.01 | - | - | Oberflächenbehandlung | M | - | 8 | 1 | Rx2 + Lx2 | 13 T5 | 2040 | - | M | Neutral | BS = 8.00 | - | MW - Wischer |