Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
690140610MPSL1030
Teilenummer
|
---|
690140610MPSL1030 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Clearance angle | Zolltarif - Gewicht (kg) | Freiwinkel des Einsatzes | Eckenradius RE (mm) | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | Einsteckform | Einstecktyp | Geometrie / Schnittkante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.46 € | 1 | auf Anfrage | [Sonstige] Sonstige | 0.011 | 11° + 24° | 1 | 14 06 | 1030 | 690-14 | CoroMill 690 Fräsplatte, Stirnseite | P-SL |
Loading...
work material | Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Mittlere bis Schruppbearbeitung | Zolltarif - Anzahl | 82090020 | Alle ISO-Anwendungsbereiche | K|S |
ISO-Anwendung K | K | eClass-5.1 | 21011901 | Anzahl der Schneidkanten | 4 |
Design einfügen | Rechts | Hersteller | SANDVIK Coromant | ISO-Anwendung S | S |
Art der Sorte | Hartes Metall | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 690 Wendeplatte zum Fräsen, die Teilenummer ist 690140610MPSL1030.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 690140610MPSL1030.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Clearance angle
Ausführung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Freiwinkel des Einsatzes
Eckenradius RE(mm)
Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S
Notenschlüssel
Einsteckform
Einstecktyp
Geometrie / Schnittkante
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
690100508MESLS40T |
690100510MPSL1030 |
690100510MPSL2040 |
690140610MPSL2040 |
690140610MPSLS30T |
690140610MPSLS40T |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Clearance angle | Zolltarif - Gewicht (kg) | Freiwinkel des Einsatzes | Eckenradius RE (mm) | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | Einsteckform | Einstecktyp | Geometrie / Schnittkante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.69 € | 1 | auf Anfrage | P (11°) | 0.004 | - | 0.8 | 10 05 | S40T | 690-10 | CoroMill 690 Fräsplatte Außen | E-SL | ||
37.23 € | 1 | auf Anfrage | [Sonstige] Sonstige | 0.004 | 11° + 24° | 1 | 10 05 | 1030 | 690-10 | CoroMill 690 Fräsplatte, Stirnseite | P-SL | ||
36.46 € | 1 | auf Anfrage | [Sonstige] Sonstige | 0.004 | 11° + 24° | 1 | 10 05 | 2040 | 690-10 | CoroMill 690 Fräsplatte, Stirnseite | P-SL | ||
40.38 € | 1 | auf Anfrage | [Sonstige] Sonstige | 0.011 | 11° + 24° | 1 | 14 06 | 2040 | 690-14 | CoroMill 690 Fräsplatte, Stirnseite | P-SL | ||
39.69 € | 1 | auf Anfrage | [Sonstige] Sonstige | 0.013 | 11° + 24° | 1 | 14 06 | S30T | 690-14 | CoroMill 690 Fräsplatte, Stirnseite | P-SL | ||
39.69 € | 1 | auf Anfrage | [Sonstige] Sonstige | 0.013 | 11° + 24° | 1 | 14 06 | S40T | 690-14 | CoroMill 690 Fräsplatte, Stirnseite | P-SL |